Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 

Netzwerk- und Verteilungskomponenten

Für den Aufbau eines Datenübertragungsnetzes


LAPP bietet Netzwerk- und Verteilungskomponenten für Sensor-Aktor-, Feldbus- und Ethernet-Anwendungen an. Ob für die Übertragung einfacher Steuersignale, protokollbasierter Feldbus- oder Ethernetsignale- die industrielle Vernetzung von Geräten und Maschinen beginnt mit der Auswahl der richtigen Komponenten.

Verbinden, verteilen, vernetzen – darum geht’s


Ohne intelligente Vernetzung von Produktionsanlagen ist ein Zuwachs an Automatisierung in der Industrie nicht zu erreichen. Die erhöhte Konnektivität zwischen industriellen Geräten, Maschinen, Steuerungen und dem Internet erlaubt es, Daten auszulesen, Industrieanlagen besser zu überwachen und Produkte effektiver und kundenorientierter zu produzieren.


Um die Digitalisierung von Fertigungsprozessen voranzutreiben, müssen die einzelnen Komponenten einer Produktionsumgebung untereinander sowie mit Informationssystemen kommunizieren. Ein performanter und ausfallsicherer Datenaustausch ist dafür unerlässlich.


Neben kupferbasierten Datenleitungen oder optischen Lichtwellenleitern erfordert der Aufbau vernünftiger Netzwerkstrukturen auch jede Menge „Zubehör“. Auf unseren Unterseiten finden Sie unabdingbare Komponenten für viele Bereiche der Industriellen Kommunikation.

Sensor-Aktor & Feldbusverteilung

Schnelle, industrielle Feldverkabelung

Passive Verteilungskomponenten verbinden gleichzeitig mehrere Sensoren und Aktoren mit der Steuerung. Die Verteilerboxen dienen zur strukturierten Verdrahtung und Signalverteilung innerhalb von Sensor-Aktor- oder Feldbusanwendungen. 

Zu den Produkten

Ethernet Verteilung

Zuverlässige Kommunikation zwischen Ethernet-Netzwerkteilnehmern


Aktive Verteilungskomponenten wie Switches, Router und Firewall sorgen für eine ausfallsichere Datenkommunikation innerhalb eines ethernetbasierten Netzwerks, zum Beispiel in der Automatisierungstechnik. 

Zu den Produkten

Überwachungslösungen

Zuverlässige Überwachung mit Predictive-Maintenance-Systemen 


Das stationäre Überwachungsgerät ETHERLINE® GUARD zeigt Ihnen jederzeit den Status der verbundenen Ethernet-Leitung an. Gerade in bewegten und funktionskritischen Anwendungen können ungeplante Anlagenstillstände so auf ein Minimum reduziert werden. Mit dem ETHERLINE® GUARD und seiner Predictive-Maintenance-Funktion planen Sie die Instandhaltungsmaßnahmen für Ihre Ethernet-Leitung vorausschauend – statt reaktiv oder proaktiv. 

Zu den Produkten

Lichtwellenleiter-Verteilung

Spleißboxen und Hutschienenadapter für maximale Vereinfachung und Zeitersparnis


Mit den passiven Verteilungskomponenten können Sie Glasfasern durch Spleißen oder Stecken schnell und einfach verbinden. Die Spleißboxen und Hutschienenadapter für den Schaltschrank dienen der Verkabelung von Gebäuden und Rechenzentren und können auch in PROFINET-Netzwerken genutzt werden. 

Zu den Produkten