Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 

Solarkabel für Ihre Photovoltaikanlagen

Komplettlösungen und Projektabwicklung für Ihre PV-Anlage von LAPP

Sustaining tomorrow with solar power.


Der Solarenergie gehört die Zukunft. Die Sonne versorgt uns mit jährlich rund dem 10.000-fachen des Weltenergiebedarfs der Menschheit. Das enorme Potenzial der größten Energiequelle ist nicht annähernd auszuschöpfen, doch wir alle können davon profitieren – mit Solaranlagen, die die Energie effizient nutzbar machen. Weil die wachsende Systemspannung moderner Photovoltaikanlagen dabei gleichermaßen leistungsfähigere Leitungen und Komponenten erfordert, hat sich LAPP als führender Anbieter von innovativen und qualitativ hochwertigen Lösungen im Bereich der Solarkabel und                -leitungen sowie Steckverbinder etabliert.

Jetzt Produktübersicht runterladen

Kontakt

Unser Projektgeschäft Team berät Sie gerne kompetent bei der Planung und Umsetzung Ihrer Photovoltaik-Verkabelung. Kontaktieren Sie uns und verbinden Sie sich mit der Sonnenenergie.

Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Jetzt kontaktieren

Alles aus einer Hand

LAPP versorgt Sie als zuverlässiger Systemanbieter mit allem was Sie für den Anschluss Ihrer Solaranlage an das Stromnetz benötigen.

Ein Ansprechpartner

Unsere Experten entwickeln gemeinsam mit Ihnen individuelle Lösungen – und das maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse.

Weltweit bereit

Unsere globale Präsenz ermöglicht es uns, Ihr Projekt optimal zu begleiten – termingerecht und mit spezieller Kenntnis lokaler Bedingungen.

Logistische Exzellenz

Unsere innovativen Lösungen garantierten die ultimative Flexibilität zur Erfüllung Ihrer Anforderungen.

Produkte für PV-Systeme


Produktübersicht


Erhalten Sie einen Einblick in unser Produktportfolio für Photovoltaikanlagen und entdecken Sie die Vielfalt der Möglichkeiten, die wir Ihnen bieten.

Jetzt Produktübersicht runterladen

Kontakt


Unser Projektgeschäft Team berät Sie gerne kompetent bei der Planung und Umsetzung Ihrer Photovoltaik-Verkabelung. Kontaktieren Sie uns und verbinden Sie sich mit der Sonnenenergie.

Jetzt Projektgeschäft Team kontaktieren

Standards: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854

Kupfer

  • NYY
  • (N)YY
  • RV-k
  • RZ1-k
  • CU-XLPE-SWA-PVC
  • CU-XLPE-LSZH-SWA-LSZH

Aluminium

  • NAYY
  • (N)AYY
  • RV-AI
  • XZ1(S) AI

Standards: IEC 60502.1 / IEC 60228 / HD603 / BS 5467 / BS  6724 / VDE0276-603

Kupfer

  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • (N)2XS(F)2Y
  • (N)2XS(FL)2Y
  • XLPE-PVC CU
  • XLPE-MDPE CU
  • XLPE-LSZH CU

Aluminium

  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y
  • XLPE LSZH Al

Standards: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

Standards: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

Unsere Kundenreferenzen


Bürger-Solarpark in Bundorf

Für den reibungslosen Betrieb sorgt LAPP – mit der Lieferung von Solarkabeln zum Anschluss an das Stromnetz just-in-time auf die Baustelle.
Jetzt lesen!

Brainergy in Jülich

LAPP lieferte Solarkabel, DC-Kabel sowie Lichtwellenleiter und AC-Mittelspannungskabel. Ein wichtiges Kriterium für die Beauftragung war neben der bewährten Qualität die Lieferfähigkeit.
Jetzt lesen!

Größter Solarpark der Karibik

Die komplette Photovoltaik-Verkabelung, wie Stringleitungen zum Verbinden der Module, DC-Hauptleitungen für die Verbindung zu den Wechselrichtern sowie Lichtwellenleiter für die Datenübertragung, stammt von LAPP.
Jetzt lesen!

Photovoltaikanlage in Schönkirchen-Reyersdorf

Mit ÖLFLEX® CONNECT sparen die Monteure Zeit und müssen die Kabel nur noch einstecken und fixieren. Für LAPP spricht zudem die überlegene Logistik. Für das Projekt hat KPV Solar in seiner Planung ein Mengengerüst erstellt und bei LAPP bestellt.
Jetzt lesen!

Solar Smart Grid in Haiti

LAPP stellte dafür insgesamt 45.700 Meter ÖLFLEX® SOLAR XLR-Kabel für die sichere Verbindung der einzelnen Photovoltaikmodule bereit. Zudem wurden unter anderem EPIC® SOLAR Steckverbinder eingesetzt. Hinzu kamen PVC-Erdkabel sowie besonders beständige Kabelbinder.
Jetzt lesen!

Solarpark in Südkorea

Bei so einem großen Projekt sind Zulieferer gefragt, die die dafür notwendigen Komponenten in großen Mengen und Stückzahlen in hoher Qualität pünktlich liefern können.Für die Photovoltaik-Kraftwerke lieferte LAPP die Kabel – insgesamt mehrere Millionen Meter.
Jetzt lesen!

Auf der sicheren Seite: Normen und Standards für die Solarindustrie


Normen sorgen mit Leitlinien für Hersteller, Installateure und Inspektoren dafür, dass Solaranlagen sicher, effizient und zuverlässig Strom liefern, indem sie den Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen. Solarlösungen von LAPP entsprechen diesen Normen. Ein Überblick über die wichtigsten Standards.

VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik)

Der VDE ist eine deutsche Vereinigung, die Standards und Richtlinien für Elektro- und Elektronikprodukte entwickelt. VDE-Normen decken verschiedene Aspekte der Solartechnik ab, einschließlich Sicherheit, Leistung und Installation von Photovoltaik-Systemen.

IEC (International Electrotechnical Commission)

Die globale Non-Profit-Kommission ist in mehr als 170 Ländern aktiv und entwickelt internationale Standards für Elektrotechnik, Elektronik und verwandte Technologien. IEC-Normen für Solartechnik umfassen Richtlinien für Photovoltaik-Module, Wechselrichter, Leistungsmessung, Installation, Sicherheit und mehr.

BS (British Standards)

Die nationale Standardisierungsbehörde in Großbritannien war die erste ihrer Art weltweit. Ihre Normen umfassen Richtlinien für verschiedene Aspekte der Solartechnik, die den IEC-Normen ähnlich sein, aber auch spezifische Anforderungen für den britischen Markt enthalten können.

Die wachsende Systemspannung durch immer modernere PV-Anlagen erfordert gleichermaßen leistungsfähigere Leitungen und Komponenten. Wir bei LAPP nehmen diese Herausforderung seit vielen Jahren an und beantworten die Aufgaben mit innovativen Lösungen. Wir entwickeln hochwertige Leitungen und Komponenten für die immer neuen Herausforderungen durch den Anstieg der Systemspannung mit langer Haltbarkeit und extremer Robustheit, da die Leitungen und Kabel ständig Wind und Wetter ausgesetzt sind. So ist für zuverlässige Leistung eine besondere Witterungsbeständigkeit gegen Hitze, Wind und Frost nötig – zudem ist ein Nagetierschutz empfehlenswert. Gleichzeitig sorgen PV-Anlagen heutzutage mehrere Jahrzehnte lang für Energie.

Um das gesamte Potenzial der Energieversorgung auszuschöpfen, arbeitet die junge Branche mit neuen Technologien und Anwendungen wie beispielsweise der organischen Photovoltaik (OPV). Die Anforderungen der Photovoltaik-Branche an die Verkabelungslösungen reichen dabei von großen, robusten Erdkabeln für Kraftwerke bis hin zu filigraner Anschlusstechnik für die flexiblen Module der OPV.

All diese Anforderungen ergeben eine große Aufgabe – für die wir mit all unserer Erfahrung und Kompetenz erfolgreich Lösungen anbieten.

Hochwertige Produkte und die einfache Montage gehören zu den entscheidenden Faktoren, wenn es um die Auswahl geht. Ist eine Leitung brüchig oder fällt aus, sind auch alle weiteren Leitungen der gleichen Trommel betroffen. Da ein erneuter Ein- und Ausbau in diesem Fall sehr teuer werden kann, lohnt sich langfristig die Investition in langlebiges und hochwertiges Material.

Beim Kauf einer Solarsteckverbindung sollten Sie auf folgende Punkte achten:

  • Produktauswahl: Verwenden Sie den EPIC® SOLAR 4Plus Steckverbinder Male und den EPIC® SOLAR 4Plus Steckverbinder Female aus hochwertigem und UV-beständigem Kunststoff.
  • Crimpverbindungen, vorschriftsmäßig durchgeführt, sind die besten      Verbindungen zwischen Leitung und Steckverbinder. Sie übertragen zuverlässig Solarstrom über die gesamte Lebensdauer der Photovoltaikanlage – über Jahrzehnte hinweg. Unser LAPP Steckverbindersystem hat einen Crimpanschluss für Leitungsquerschnitte bis 10 mm².
  • Die TÜV-Zertifizierung und die Prüfung nach der Norm DIN EN 62852 (relevant für Steckverbinder für Gleichspannungsanwendungen in Photovoltaik-Systemen) weisen auf Qualität hin.

Wir sind stetig dabei, unsere Produkte und Leistungen weiterzuentwickeln. Dabei treibt uns das Streben nach möglichst langer Haltbarkeit, Robustheit und extremer Flexibilität an. So sind LAPP Solarleitungen dank spezieller Mantelmaterialien nicht nur flammwidrig und halogenfrei, sondern auch beständig gegen Ozon und UV. Unsere Solarleitungen und Solarstecker halten auch extremen Witterungsbedingungen wie Hitze, Wind und Frost stand und sind so perfekt für den Einsatz in Ihren Außenanlagen geeignet.

Die Produkte eines Solarsystems sind jahrelang der Sonne ausgesetzt. Die Übertragung von Energie und der hohe Widerstand erhitzen Leitungen und Steckverbinder, der ständige Wechsel zwischen warm und kalt sowohl durch die Sonneneinstrahlung als auch die Erhitzung in Betrieb lässt Leitungen und Steckverbinder spröde werden.

In enger Kooperation mit Anwendern, dem TÜV und dem nordamerikanischen UL-Approbationsinstitut wurde eine Vielzahl von Prüfungen und Leistungstests mit unseren ÖLFLEX® Leitungen, Solarleitungen, SKINTOP® Kabelverschraubungen und EPIC® SOLAR Steckverbindern durchgeführt. So können wir unseren Qualitätsstandard gewährleisten. Unsere Produkte sind weltweit einsatzbereit und selbstverständlich RoHS-konform.

Sie finden kein passendes Solarprodukt für Ihre Anforderung? Gemeinsam entwickeln wir individuelle Lösungen, die zu Ihrem Bedarf passen. Unsere Experten beraten Sie gerne.

Übrigens: Nicht nur bei der Auswahl der verwendeten Komponenten ist Expertenwissen gefragt, sondern auch bei der Montage und dem richtigen Einsatz der Komponenten. Auch hier unterstützen wir Sie gerne vor Ort.

Alles aus einer Hand. Mit uns als Partner. Unser Projektgeschäft-Team berät Sie gerne bei der Planung und Umsetzung Ihrer PV-Anlagen.