Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 

Windenergie: Mit Rückenwind

Komplette Verbindungslösungen für die Windenergie von LAPP


Windparks entstehen überall auf der Welt – die Nutzung des Winds als Energiequelle ist ein entscheidender Faktor, wenn mit erneuerbaren Energien eine wirtschaftlich tragfähige und klimaverträgliche Energieversorgung gelingen soll. Wie die Solarenergie und Photovoltaikanlagen auch, leistet die Windenergie einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Auch LAPP trägt seinen Teil zur Energiewende bei, indem die entwickelten Lösungen den Herausforderungen der sehr unterschiedlichen klimatischen Bedingungen an Standorten auf verschiedenen Kontinenten sowie den spezifischen technischen Vorgaben gewachsen sind.

Welche speziellen Anforderungen müssen Verbindungslösungen in Windkraftanlagen erfüllen?


Die Anforderungen an Kabel, Verschraubungen, Leitungen und Steckverbinder sind hinsichtlich Temperaturbeständigkeit, Vibrationsfestigkeit und Torsionsfähigkeit sowohl bei Onshore- wie auch Offshore-Anlagen extrem hoch. Das liegt einerseits an den sehr unterschiedlichen klimatischen Bedingungen an Standorten wie Asien oder Europa sowie an spezifischen technischen Vorgaben. Kabel und Verschraubungen für Windkraftanlagen müssen für einen Temperaturbereich von -40 bis +90°C ausgelegt, UV-beständig und den herrschenden mechanischen Kräften mehr als gewachsen sein. Und das oftmals über viele Jahre.

Was ist bei der Produktauswahl zu beachten?


Nur wenn alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt und von höchster Qualität sind, können Standzeiten oder Ausfälle in den Anlagen auf Dauer vermieden werden. Es ist alternativlos, hochwertigste Produkte in Windkraftanlagen einzusetzen. Hier herrschen extreme klimatische Bedingungen und starke Torsionskräfte, die auf die eingesetzten Leistungskabel oder Steuerkabel wirken. Deshalb gelten bei flexiblen Kabeln und Leitungen für Windkraftanlagen hohe Anforderungen in Bezug auf Torsionsfestigkeit und Robustheit.

Warum LAPP Produkte für Windkraftanlagen?


Die hohe Qualität unserer Produkte wird ständig in eigenen hochmodernen Testzentren sichergestellt. Das globale Netzwerk mit eigener Produktion in den Hauptmärkten gibt unseren internationalen Kunden die Sicherheit, weltweit auf ein großes Sortiment an Standardprodukten mit den entsprechenden Normen zugreifen zu können.

LAPP kann auf eine umfangreiche Erfahrung aus mehr als 50 Jahren Entwicklung und Fertigung zurückgreifen und hat darauf aufbauend verschiedene Innovationen und ein hohes Maß an Fertigungsqualität und Zuverlässigkeit entwickelt.

Sie finden kein passendes Produkt für Ihre Anforderung? Gemeinsam entwickeln wir individuelle Lösungen, die zu Ihrem Bedarf passen. Unsere Experten beraten Sie gerne.

Alles aus einer Hand. Mit uns als Partner. Unser Projektgeschäft-Team berät Sie gerne bei der Planung und Umsetzung Ihrer Windkraftanlagen.

ÖLFLEX® TORSION FRNC

Aus zwei mach eins

Die Windräder mit eingebautem Pumpspeicher des Baukonzerns Max Bögl setzen Maßstäbe für die Energiewende. Für die Verkabelung der Megabauten sorgt LAPP.

Auf LAPPconnect gibt es die komplette Geschichte zum Nachlesen.