Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 

Infrastruktur

Verbindungslösungen für die Infrastruktur


Ungehinderte industrielle Kommunikation und Telekommunikation ist das erklärte Ziel von LAPP. Die Industrie der Zukunft verspricht eine neue Stufe der Maschinenkommunikation mit schnellen Netzwerkverbindungen und extrem hohen Datenraten. Es gilt: Gut vernetzt heißt vorne dabei. Die Basis dieser industriellen Revolution bildet eine verlässliche Glasfaser-Infrastruktur. So wird der Ausbau von 5G und Breitband-Internet zu einem zentralen Faktor der industriellen Infrastruktur.

Besonders das Internet of Things in Industrie und Logistik profitiert vom Breitbandausbau, flächendeckende Glasfaserverbindungen und eine gute 5G-Infrastruktur liefern aber auch darüber hinaus beste Voraussetzungen für die digitale Transformation und damit für Innovation und Wachstum.


Ein zentraler Faktor für die Funktionsfähigkeit der zugrundeliegenden Infrastruktur ist dabei weiterhin das Kabel sein: Bis zum Sendemast fließen die Daten auf konventionellem Wege, vermehrt durch Glasfaserleitungen. Kein Funk ohne Kabel, das ist das Credo von LAPP. Der Weltmarktführer für Verbindungslösungen sieht sich in der Verantwortung, seinen Teil dazu beizutragen, dass die Technik schnell ausgerollt wird und zuverlässig verfügbar ist.

Gemeinsam arbeiten die internationalen Standorte an cleveren Lösungen wie Kabelmarkierungen und Kabelgehäuse für einfachere Installation und Wartung oder Logistikkonzepte für Just-in-Time-Lieferungen über Ländergrenzen hinweg.

Breitbandausbau