Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 

Bahntechnik: Zugkräftiger Markt

Verbindungslösungen von LAPP für den Bahnverkehr


Es ist ein riesiger Wachstumsmarkt: weltweit wird in den Ausbau des Schienenverkehrs investiert. Allein das Marktpotential für Verbindungslösungen im Bereich Schienenfahrzeuge liegt bei rund 500 Millionen Euro im Jahr, schätzen Experten. Mit den Zahlen steigen auch die Erwartungen an die Bahntechnik, an die Sicherheit und die Zuverlässigkeit des Schienenverkehrs. Spezielle Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten und Funktionen müssen erfüllt werden. Wir bei LAPP geben Ihnen mit unserem umfangreichen Portfolio für die Bahntechnik geprüfte und zertifizierte Systemlösungen an die Hand – für den besten und einfachsten Weg zur Zulassung von Schienenfahrzeugen.

Broschüre: Bahntechnik

Verbindungslösungen von LAPP für den Bahnverkehr
Weiter

Welche speziellen Anforderungen müssen Leitungen und Kabel im Bereich Bahntechnik erfüllen?


Die hohe Verfügbarkeit und der reibungslose Betrieb von Schienenfahrzeugen hängen wesentlich von den eingesetzten Kabeln und Leitungen ab. Ob Stromversorgung, Datenübertragung oder die Steuerung – zuverlässige Verbindungslösungen ermöglichen einen flüssigen Ablauf und sicheren Transport.

Kabel und Leitungen müssen spezielle Eigenschaften aufweisen, um für den Einsatz in Schienenfahrzeugen zugelassen zu werden. Maßgebend ist dabei ein Höchstmaß an Sicherheit für Fahrgäste und Personal.

Extreme klimatische Bedingungen während des Betriebes stellen zudem hohe Anforderungen an die Materialeigenschaften von Kabeln, Leitungen, Verschraubungen sowie Steckverbindern. Die meisten Komponenten müssen deshalb für Temperaturbereiche von –50° bis +120°C ausgelegt sein.

Das LAPP Portfolio


Bei LAPP wissen wir, worauf es bei Verbindungslösungen für den Bahnverkehr ankommt. Unser LAPP Portfolio für die Bahntechnik erfüllt eine Vielzahl an Normen und Sicherheitsstandards. Über 40 eigene Vertriebsgesellschaften und zusätzlich rund 100 Vertriebspartner garantieren weltweite Verfügbarkeit und erstklassigen Service. Den wesentlichen Teil unserer Bahntechnikprodukte führen wir ab Lager und liefern in kürzester Zeit – in Deutschland beispielsweise binnen 24 Stunden.

Kabel und Leitungen

Was ist bei der Produktauswahl zu beachten?


Gerade der Brandschutz wird in Schienenfahrzeugen mit großer Wichtigkeit behandelt und in Europa in der DIN EN 45545-2 geregelt. Werkstoffe und Komponenten für Schienenfahrzeuge unterliegen darin klaren Vorgaben. So müssen Bahnkabel und Verbindungslösungen folgende wesentliche Eigenschaften besitzen:

  • Halogenfrei
  • Flammhemmend
  • Selbstverlöschend

Die eingesetzten Produkte tragen so im Falle eines Feuers nicht zur Brandweiterleitung bei und vermeiden das Entstehen zusätzlichen Schadens bei Menschen und Material. Außerdem müssen die Produkte teils auch äußeren Einflüssen wie Steinschläge, Torsion oder starken Vibrationen, aber auch UV-Strahlung, Öl und starken Reinigungsmitteln standhalten.

Warum LAPP Produkte für den Bahnverkehr?


Bei LAPP wissen wir, worauf es bei Verbindungslösungen für den Bahnverkehr ankommt. Unser LAPP Portfolio für die Bahntechnik erfüllt eine Vielzahl an Normen und Sicherheitsstandards.

Vorteile von LAPP Produkten auf einen Blick:

  • Eigene Elektronenstrahlvernetzungsanlage sowie IRIS / TS 22163 Zertifizierung am Produktionsstandort Lapp Korea LLC
  • Leitungstypen gemäß EN-Normungen sowie weiteren Standards
  • Langjährige Erfahrung im Rolling Stock Markt
  • Kürzeste Lieferzeiten – hohe Lagerverfügbarkeit
  • Kleine Mindestbestellmengen und Aufmachungen
  • Komplette Verbindungslösungen aus einer Hand

LAPP kann auf eine umfangreiche Erfahrung aus mehr als 50 Jahren Entwicklung und Fertigung zurückgreifen und hat darauf aufbauend verschiedene Innovationen und ein hohes Maß an Fertigungsqualität und Zuverlässigkeit entwickelt.

Sie finden kein passendes Produkt für Ihre Anforderung? Gemeinsam entwickeln wir individuelle Lösungen, die zu Ihrem Bedarf passen. Unsere Experten beraten Sie gerne.

Experten kontaktieren