Metallnotierungen
Die Metallnotierungen
Die gültigen Metallnotierungen setzen sich aus den Notierungen der Londoner Metallbörse (LME) sowie den zu berücksichtigenden Umarbeitungspreisen der Rohmetalle zusammen.
Die Umarbeitungskosten betragen bei:
Kupfer: 46,00 €/100 kg,
Aluminium: 85,00 €/100 kg,
Blei: 27,00 €/100 kg.
Der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI) errechnet die wöchentlichen Durchschnittswerte (Freitag bis Donnerstag) der LME-Notierungen für Kupfer, Aluminium und Blei und veröffentlicht sie auf seiner Homepage. Die Umarbeitungskosten werden enbenfalls - mit Angabe der Quelle - separat veröffentlicht und ergeben zusammen mit den LME-Durchschnittswerten die Metallnotierung.
Die seit vielen Jahren am österreichischen Markt eingeführte Kundenpreisbildung erfolgt auf der Metallpreisbasis von
Kupfer: 130,00 €/100 kg,
Aluminium: 100,00 €/100 kg,
Blei: 50,00 €/100 kg.
Den aktuellen Abrechnungspreis finden Sie hier.
Die Kupferbasis
Im Listenpreis vieler Kabel, fast aller Leitungen und stückgeführter Ware ist bereits ein Anteil des Kupferpreises enthalten.
Er wird ebenfalls in Euro pro 100 kg angegeben.
Die Kupferzahl
Die Kupferzahl ist das kalkulatorische Kupfergewicht eines Kabels, einer Leitung (kg/km) oder einer stückgeführten Ware (kg/1000 Stk) und ist zu jedem Katalogartikel angegeben.