Qualität und Umwelt
Qualität ist das A und O für den Erfolg. Denn nur wer durch hochwertige Produkte, Beratung und Service überzeugt, kann seine Kunden auf Dauer zufrieden stellen. Durch den Einsatz unserer Produkte in Ihrer Anwendung sind Sie auf unsere Qualität angewiesen. Und diese sichern wir Ihnen zu!
Zertifizierungen sichern Standards
Zertifizierungen tragen dazu bei, die Einhaltung bestimmter Standards für Produkte und Dienstleistungen zu gewährleisten. Damit Sie sich bei uns sicher fühlen, haben wir uns für Sie in verschiedenen relevanten Bereichen zertifizieren lassen.
Qualitätsmanagement und ISO 9001
Das Qualitätsmanagement hat zum Ziel, Arbeitsabläufe oder Geschäftsprozesse zu optimieren und weiter zu entwickeln. Dabei werden umfassende materielle und zeitliche Aspekte, sowie Produkt- und Dienstleistungsqualitätenberücksichtigt. Dazu gehören beispielsweise Kommunikationsstrukturen, Lösungsstrategien, die Erhaltung und Steigerung der Kundenzufriedenheit sowie der Motivation der Belegschaft. Aber auch die Standardisierung von Handlungs- und Arbeitsprozessen sowie Normen für Produkte und Leistungen stellen einen wichtigen Punkt dar. Als Vertriebsorganisation der Lapp Gruppe, verfügt auch die Lapp Austria GmbH über ein Qualitätsmanagement und ist seit 2001 ISO 9001 zertifiziert.
Umweltmanagement ISO 14001:2004
KTA 1401 - Zertifizierung
Diese regelt die Organisation zur Sicherung der Qualität für Produkte aus dem Bereich der Kernkraft.
ATEX - Zertifizierung
"Atmosphère explosible”, kurz ATEX, steht für die beiden Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft: ATEX Produktlinie 94/9/EG und ATEX Betriebsrichtlinie 1999/92/EG. Zweck der Richtlinie ist es, Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen arbeiten, zu schützen.
Die Richtlinie enthält grundlegende Anforderungen, aufbauend auf dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001, sowie besondere Sicherheitsanforderungen, die vom Hersteller beachtet werden müssen. Dies wird durch ein entsprechendes Konformitätsbewertungsverfahren nachgewiesen. Seit Juni 2003 dürfen ausschließlich Geräte, Komponenten und Schutzsysteme verwendet werden, die der ATEX Richtlinie 94/9/EG entsprechen. In Deutschland wurde dies sogar durch die Explosionsschutzverordnung in nationales Recht umgesetzt. Unsere Produkte ATEX-zertifiziert!
Wareneingangskontrollen als zusätzliche Sicherheit
Aber nicht nur offizielle Normen und Zertifizierungen sind für uns von Bedeutung. Wir arbeiten auch darüber hinaus permanent an der Sicherstellung und Erhaltung unserer Qualität, damit Sie auch weiterhin gerne unser Partner sind.
Als weltweit führender Systemanbieter für Kabel, Leitungen und Zubehör steht für uns die Zufriedenheit des Kunden im Vordergrund. Um sie zu gewährleisten, wird unsere Ware nach Anlieferung strengen und aufwendigen Wareneingangskontrollen unterzogen. Dies geschieht unter Verwendung von modernsten Geräten und manuellen Prüfvorgängen. Ware, die unseren hohen Ansprüchen nicht gerecht wird, wird bis zum Abschluss der Untersuchungen gesperrt.
Wir wirken in Fachverbänden mit
Um Ihnen langfristig die richtige Qualität bieten zu können, wirken Lapp-Mitarbeiter aktiv im Qualitätsmanagement-Fachverband mit.
Prüfzertifikate für Ihre Produktbestellung
Wenn Sie besondere Anforderungen an Qualität und Sicherheit haben, prüfen wir die von Ihnen bestellte Ware noch einmal entsprechend Ihren Wünschen gegen eine geringe Gebühr. Selbstverständlich erhalten Sie ein Prüfzertifikat.
Hier finden Sie unsere Zertifikate
Lieferantenselbstauskunft