FLEXIMARK® Transferdrucker A4+M/300
Unser neues Etikettierdruck-System für Thermotransfer- und Thermodirektdruck ist da: Der FLEXIMARK® Transferdrucker A4+M/300
Der mittengeführte Etikettendrucker eignet sich ideal für das Bedrucken vielfältiger Materialien, wie Karton, verschiedene Kunststoffe oder Schrumpfschläuchen.
Der FLEXIMARK® Thermotransferdrucker A4+M/300 ist kompromisslos auf Dauerbetrieb und für hohe Druckvolumen ausgelegt. Der Thermotransferdruck kommt in einem breiten Anwendungsgebiet zum Einsatz. Jede noch so spezifische Kundenanforderung wird mit der umfangreichen Peripherie und Software umgesetzt.
Der Drucker wird in Kombination mit der FLEXIMARK® Software 10.0 ausgeliefert. Die Software ist für alle FLEXIMARK Etiketten vordefiniert, dies erleichtert die Erstellung des Etikettenlayouts.
Passendes Zubehör:
- Schneide- und Perforationsmesser
- Farbbänder
Passende Etiketten:
- FLEXIPRINT TF Einzeladerkennzeichnung
- TCK Etiketten zur Kabelkennzeichnung
- FLEXIMARK® Schrumpfschlauch
Bei Anfrage ist auch ein standardgeführter Drucker erhältlich.