Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 

Kabelkonfektionen

Sofort einsatzbereit!


Kabelkonfektionen sind Kabel und Leitungen, die bereits werkseitig an den offenen Enden mit einem oder zwei Steckverbindern versehen werden. Sie sind direkt anschlussfertig, sparen Zeit, verschlanken interne Prozesse und entsprechen aufgrund der LAPP-Expertise höchsten Qualitätskriterien. Unser Portfolio umfasst verschieden konfektionierte Anschluss- und Steuerleitungen sowie unterschiedliche Datenleitungskonfektionen.

Was ist eine Kabelkonfektion bzw. ein konfektioniertes Kabel?


Bei einer Kabelkonfektion handelt es sich um ein anschlussfertiges Kabel, das an einem oder an beiden Enden bereits mit einem Steckverbinder bestückt wurde. Ein konfektioniertes Kabel ist sofort einsatzbereit und kann am vorgesehenen Einsatzort direkt angeschlossen werden. Die ansonsten vor Ort anfallenden, teilweise aufwändigen, Prozessschritte wie beispielsweise das Abmanteln des Kabels, das Abisolieren der Adern, das Crimpen der Leiter sowie die finale Steckermontage entfallen komplett.


Kabelkonfektionen werden durch einen Kabelhersteller nicht nur werkseitig produziert, sondern auch genauestens überprüft. Standardisierte Produktionsschritte stellen sicher, dass Kabelkonfektionen den immer gleichen Qualitätskriterien entsprechen. Anders als bei selbst zu konfektionierenden Kabel und Leitungen treten bei der Konfektionierung durch erfahrene Mitarbeiter in teilautomatisierten Produktionsschritten und mit hohen Qualitätsansprüchen deutlich weniger Fehler auf.

Diese Kabelkonfektionen finden Sie bei LAPP im Standard-Sortiment


Das mühselige Konfektionieren übernehmen die Experten von LAPP noch vor der Lieferung an Sie!

Konfektionierte Anschluss- und Verlängerungsleitungen

Geringerer Aufwand, effizientere Prozesse und hohes Einsparpotential
Zu den Produkten

Konfektionierte Datenleitungen

Zur Sensor-Aktor-Verkabelung, konfektionierte Ethernet-Leitungen, konfektionierte Feldbus-Leitungen sowie konfektionierte Lichtwellenleiter
Zu den Produkten

Was Sie noch tun müssen? Auspacken, einstecken – fertig!


Endlich Schluss mit:

  • Kabel ablängen,
  • Kabel abmanteln,
  • Schirmung umlegen,
  • Adern abisolieren,
  • Leiter im Steckverbinder kontaktieren und
  • Steckverbinder montieren.

Ethernet Plug&Play-Kabelkonfektionen

Welche Vorteile bieten Kabelkonfektionen?


Sie sind das mühselige Konfektionieren leid, noch dazu in rauen Umgebungen?


Auf Leitungen mit produktionsseitig angebrachten Steckverbindern zurückzugreifen ist aus vielen Gründen eine attraktive Lösung:

Gewinnbringende Zeitersparnis

Effizientere Arbeitsprozesse

Hohes Einsparpotential

Volle Flexibilität bei der Auswahl von Kabel- und Steckverbinderkombinationen

Reibungslose Installation von Geräten und Maschinen durch Plug&Play-Anschluss

Sichere, präzise Verbindung zwischen Kabel und Steckverbinder in dauerhaft hoher Qualität dank Standardisierungsprozessen

Nicht das Richtige dabei? Wie wäre es mit einem Kabel nach Wunsch?


Besondere Anwendungen erzeugen besondere Bedarfe und erfordern individuelle Konfektionen. 


Wählen Sie aus unserem umfangreichen Leitungssortiment die passende Anschluss-, Steuer- oder Datenleitung, die nach Ihren Vorgaben und Wünschen mit entsprechenden Steckverbindern versehen werden soll. Durch den Einsatz von werkseitig konfektionierten Leitungen erhalten Sie stets passgenaue Lösungen für Ihre unternehmensbezogenen Anforderungen.


Unter ÖLFLEX® CONNECT bzw. ÖLFLEX® CONNECT DATA bietet Ihnen LAPP exklusive Sonderkonfektionen an.

LAPP kann auch Ihr spezialisierter Partner für Sonderkonfektionen werden.


Ihre Vorteile auf einen Blick:

  1. Kein Kapitalaufwand für eigene Produktionseinrichtungen.
  2. Weniger Betriebsaufwand dank schlankerem Lieferantenstamm.
  3. Geringerer Lagerbestand durch komplette Baugruppen.
  4. Höchste Funktionssicherheit.

Schonen Sie Ihre Ressourcen und profitieren Sie von unserer Expertise.