Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 

Materialstammdaten

Elektronische Kataloge bei LAPP


Elektronische Kataloge, kurz eKataloge, bilden mittlerweile die Basis für elektronische Beschaffung. Auch in der Bereitstellung von Produktdaten für Handelsplattformen und Marktplätze sind eKataloge längst zum Standard geworden. Damit ein reibungsloser und effizienter Austausch von Produktdaten stattfinden kann, werden eBusiness Standards eingesetzt. Diese Standards ermöglichen die Weitergabe von Daten in schneller und effizienter Weise. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Möglichkeit alle nachgelagerten Bestellprozesse zu automatisieren. Gängige Standards sind:

  • die Katalogformate BMEcat 1.2 und BMEcat 2005 – auch nach ETIM Leitfaden 5.0, excel oder csv
  • die Klassifikationssysteme ETIM, ECLASS, UNSPSC,…
  • das Preislistenformat DATANORM

LAPP bietet Ihnen auch individuelle Kataloge mit Inhalten auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. In Verbindung mit EDI sind Sie in der Lage, direkt aus Ihrem Warenwirtschaftssystem oder Bestellplattform heraus bei LAPP bestellen.

Zu EDI

Formular


Profitieren Sie von diesem Vorteil und füllen Sie direkt das Formular aus.

BMEcat anfragen

Warum BMEcat?


Vorteile des BMEcat auf einen Blick

Vorteile des BMEcat
  • Zeitersparnis bei der Erfassung und Übermittlung
  • Kosteneinsparung
  • Verbesserung der Stammdatenqualität
  • Kombinierbar mit Klassifikationen wie ETIM, eCl@ss oder UNSPSC
  • Umfassende Artikelinformationen in einer Datei

Nutzen für Sie

  • Schnelle Verarbeitung der Produktdaten
  • Reduzierung der Fehlerwahrscheinlichkeit bei der Bestellung
  • Aktuelle und individuelle Produktpreise in Ihrem System
  • Das komplette LAPP Sortiment in Ihrem System!

Datanorm


(Aktuell nur in Deutschland verfügbar)

Um den Austausch von Daten zwischen Hersteller, Händler und Endkunden zu gewährleisten wurde als Datenformat die Datanorm entwickelt.

Aktuell bedienen wir als U.I.Lapp GmbH die Datanorm 4.

Datanorm anfragen

Vorteile von Datanorm

  • Kompatibel mit Warenwirtschaftssystemen
  • Kosteneinsparung
  • Preissicherheit
  • Verbesserung der Stammdatenqualität

Der Vorteil für Sie

  • Daten können sofort in Ihr Warenwirtschaftssystem übernommen werden
  • Für alle Katalogartikel die wichtigsten Features beschrieben (Zolltarifnummer, Ursprungsland, EAN usw.)
  • Katalogpreise, Rabatte, Nettopreise des LAPP Sortiments in Ihrem System
  • Kupferzuschläge für Kabel und Leitung
  • Einfache Aktualisierung bei neuen Katalogartikeln.
  • Schnelle Erstellung der Datanorm 4 durch die U.I. Lapp GmbH