Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 

Kabelkonfektionen

ÖLFLEX® CONNECT CABLES – Kabelsysteme made by LAPP


Mit ÖLFLEX® CONNECT CABLES bieten wir Ihnen die passende Kabelkonfektionslösung – egal für welche Anwendung. Seit mehr als 30 Jahren realisiert unser engagiertes und hochqualifiziertes Experten-Team aus Ingenieuren, Technikern, Vertriebs- und Service-Mitarbeitern Kabelkonfektionslösungen nach Maß – vom Designkonzept über die Erstellung des Prototyps bis hin zur Produktion und Qualitätskontrolle. Wir kümmern uns um alles und entwickeln für Sie passgenaue Kabelkonfektionen mit unseren robusten ÖLFLEX® CONNECT CABLES – und das immer in höchster Qualität. Damit haben Sie mehr Zeit für das Wesentliche: Ihr Kerngeschäft!

Unser umfassender Bestand an selbstentwickelten Kabeln, Steckverbindern und Zubehör jeglicher Art lässt uns flexibel und schnell auf Ihre Anforderungen reagieren – vom Kleinstauftrag bis zum Großprojekt. Bei uns bekommen Sie komplette Verbindungslösungen vom einfachen Kabel mit Steckverbinder oder Spiralkabel bis zum komplett konfektionierten Kabelbaum aus einer Hand. Das vereinfacht den Bestellprozess und verringert so Ihren Aufwand. Dank unserer Kabelkonfektionen haben Sie außerdem weniger Schnittverlust, Spulenreste und Verpackungsaufwand, denn wir liefern direkt dorthin, wo die Produkte benötigt werden.

Außerdem bieten wir Ihnen einen kompetenten Rundumservice. Unsere Experten stehen Ihnen von der Bedarfsanalyse und dem Designkonzept über die Prototypentwicklung bis hin zur bedarfsgerechten Konfektionierung und Qualitätskontrolle zur Seite. Egal in welcher Branche Sie tätig sind, unsere Systemingenieure kennen alle speziellen Applikationen und entwickeln mit ihrem tiefgreifenden Know-how Ihre individuelle Kabelkonfektion.

Unsere Produktpalette reicht von Einzeladern, über mehradrige Leitungen bis hin zu EMV-geschirmten Leitungen, welche allesamt mit einer großen Auswahl an Crimpkontakten sowie Steckern und Gehäusen versehen werden können.

Ihre Vorteile


Geringerer Aufwand

Sie reduzieren Ihren Abwicklungs-, Zeit- und Personalaufwand.

Effizientere Prozesse

Weniger Lieferanten bedeutet weniger Aufwand für Registrierung, Eingangskontrolle und Einlagerung.

Hohes Einsparpotenzial

Geringere Kosten durch weniger Schnittverlust, Spulenreste und Verpackungsaufwand.

Rundumservice


Nutzen Sie unseren kompetenten Rundumservice und konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft.

Dazu gehören:

  • Eine Kundenspezifische Bedarfsanalyse
  • Die Optimierung Ihrer Verbindungslösung
  • Die Erstellung von Konzeptzeichnungen
  • Eine Zusammenstellung von Materiallisten
  • Bedarfsgerechte Kabelkonfektionen
  • Eine finale Qualitätskontrolle

Spiralkabel in Premiumqualität


Entscheidend für flexible und langlebige Spiralkabel sind die richtige Isolierung und das passende Leitmaterial. Bei LAPP sind Ihre Spiralkabel garantiert in den besten Händen, denn wir verfügen über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der In-house Spiralisierung und haben eine umfassende Expertise in der Herstellung von Spiralkabeln.

Merkmale unserer Spiralkabel:

  • Widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial für den langlebigen Einsatz in rauen Umgebungen
  • Auszugslängen bis zum 3- und 4-fachen der geschlossenen Spirallänge
  • Hohe Rückstellkraft
  • Verschiedene Kabelquerschnitte von 0,14 bis 4 mm²
  • Je nach Kundenwunsch Spiralkabel < 2m im aufgerollten Zustand möglich
  • Individuelle Sonderanfertigungen, beispielsweise mit anderem Aufdruck sowie anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen (auf Anfrage)

Spiralkabel Video: Weitere Infos

Anspruchsvolle Glasfaserkonfektionen


Wir sind Ihr spezialisierter Partner für anspruchsvolle Glasfaser-Verbindungstechnologie. Wir bieten Glasfaserkabel-Konfektionen ab Lager in einer Reihe von standardmäßigen Längen an und können auf Wunsch auch spezielle Längen in kürzester Zeit für Sie herstellen, testen und ausliefern. Mit unserem Produktportfolio an Glasfaserkabeln können Sie Ihre ganz individuelle Baugruppe zusammenstellen, die exakt Ihren Anforderungen entspricht.

Merkmale unserer Glasfaserkonfektionen:

  • Sorgfältig ausgewählte Komponenten
  • Kontinuierliche Produktions- und Qualitätsüberwachung
  • Höhere Verbindungsqualität steigert die Zuverlässigkeit Ihrer Anwendung
  • Alle Glasfaser-Baugruppen werden zu 100 % getestet

ÖLFLEX® CONNECT

Von Kabelkonfektionen über Servoleitungssysteme bis zu komplexen Schleppkettenlösungen – mit ÖLFLEX® CONNECT bieten wir Ihnen die passende Verbindungslösung für jeden Bedarf.
Mehr erfahren

ÖLFLEX® CONNECT SERVO

Als führender Hersteller konfektionierter Servoleitungssysteme bieten wir Ihnen Servokonfektionen für sämtliche Industriestandards in höchster Qualität und aus einer Hand.
Mehr erfahren

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN

Bei LAPP erhalten Sie komplett konfektionierte Schleppkettensysteme, passgenau zugeschnitten auf Ihre Anforderungen aus einer Hand. Dafür stehen wir Ihnen auch mit umfassendem Know-how stets beratend zur Seite.
Mehr erfahren