Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 

Konfektionierte Schleppketten

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN - Schleppkettensysteme made by LAPP


Ob Bewegung oder Torsion – Schleppketten müssen Bewegungen standhalten und Kabel schützen. Mit ÖLFLEX® CONNECT CHAIN bieten wir Ihnen robuste, komplett konfektionierte Schleppkettensysteme, passgenau zugeschnitten auf Ihre Anforderungen aus einer Hand. Dafür stehen wir Ihnen mit umfassendem Know-how und langjähriger Erfahrung stets beratend zur Seite: Von den Kabeln über die Steckverbinder bis zur Schleppkette, von Anfang bis Ende. Ein einwandfreies Zusammenspiel der notwendigen Komponenten erfordert eine detaillierte Planung vorab. Dabei geht es nicht nur um die richtige Wahl der Kabel für Schleppketten, sondern auch um den bedarfsgerechten Einsatz in Ihrer Anlage. Unsere Systemingenieure unterstützen Sie in allen Projektphasen und entwickeln gemeinsam mit Ihnen passgenaue und zuverlässige Systemlösungen. Dabei kennen sie nicht nur unsere Komponenten bis ins kleinste Detail, sondern verfügen über tiefgreifendes Verständnis für Ihre Applikationen. Mit LAPP erhalten Sie passgenaue Lösungen für die sofortige Montage vor Ort.


Unsere ÖLFLEX® CONNECT CHAIN Schleppkettensysteme fertigen wir in eigenen Produktionsstätten aus hochwertigen LAPP Produkten. So können Sie sich stets auf höchste Qualität, Funktionalität und eine lange Lebensdauer verlassen. In anspruchsvollen Tests stellen wir zudem sicher, dass unsere Schleppketten die höchsten Sicherheitsstandards erfüllen. Ob Einzelprodukt oder Systemlösung – bei LAPP erhalten Sie stets Ihre passgenaue Schleppkette, individuell auf Ihre Wünsche zugeschnitten. Unsere Experten beraten Sie dazu gerne.

Sie wissen bereits, was Ihre Schleppkette können muss? Dann nutzen Sie unsere praktischen Online-Tools: Erstellen Sie in drei einfachen Schritten Ihr individuelles Schleppkettensystem mit unserem ÖLFLEX® CONNECT CHAIN Konfigurator. Oder nutzen Sie unser Ketten-Anfrageformular und erhalten Sie im Handumdrehen Ihr Angebot.

Ihre Vorteile


Einzigartiger Qualitätsstandard

LAPP steht für hochwertige Materialien, höchste Funktionalität und eine lange Lebensdauer.

Höchster Sicherheitsstandard

Unsere Schleppkettensysteme werden unter strikten Anforderungen getestet. Dadurch vermeiden Sie Stand- und Ausfallzeiten.

Weltweiter Service

Mit globaler Fertigungskompetenz und Expertise in Asien, Europa und den USA können wir auf alle Marktgegebenheiten reagieren und sind immer in Ihrer Nähe.

Kompetenter Systemlieferant

Bei LAPP bekommen Sie alles aus einer Hand – von individuellen Kettenkonfektionen, bis hin zu komplett integrierten Systemen nach Industriestandard.

Unterschiedliches Material für jede Anforderung


Nylon-Schleppketten

  • Schleppketten aus NYLON (Polyamid PA 6) für standardmäßige freitragende Gleitanwendungen oder Anwendungen mit kreisförmigen Bewegungen
  • Offene oder vollständig geschlossene Ausführung lieferbar

Stahl-Schleppketten

  • Schleppketten aus Stahl (verzinkter Stahl oder Edelstahl) für standardmäßige freitragende Gleitanwendungen oder Anwendungen mit kreisförmigen Bewegungen
  • Offene oder vollständig geschlossene Ausführung lieferbar

Kombinierte Schleppketten

  • Ketten aus kombinierten Materialien (Nylon-Seitenbänder mit Aluminium-Rahmen oder -Abdeckungen, etc.) für außergewöhnliche Anforderungen
  • Offene oder vollständig geschlossene Ausführung lieferbar

Unsere Produktlinien


Basic Chain

  • Schleppketten aus Nylon oder Stahl mit hochflexiblen Kabeln, Kabelschutzrohren, Hydraulik- oder Pneumatikschläuchen ohne Abschluss (Steckverbindungen, Flansche)

Core Chain
  • Schleppketten aus Nylon oder Stahl mit hochflexiblen Kabeln, Kabelschutzrohren, Hydraulik- oder Pneumatikschläuchen inkl. Abschluss (Steckverbindungen, Flansche)
  • Komplette Schleppketteneinheit mit Systemgarantie

Extended Chain
  • Schleppketten aus Nylon oder Stahl mit hochflexiblen Kabeln, Kabelschutzrohren, Hydraulik- oder Pneumatikschläuchen inkl. Abschluss (Steckverbindungen, Flansche) und Funktionseinheiten (Abnehmerbügel, Tragkonstruktion)

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN Brochüre

Sie wollen mehr über unsere hochwertigen Schleppkettensysteme wissen? Vom richtigen Material über die passende Ausstattung bis zu Einblicken in die Praxis: In unserem Flyer erfahren Sie Wissenswertes zum Thema ÖLFLEX® CONNECT CHAIN.
Jetzt herunterladen

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN Katalog

Mit LAPP zur richtigen Schleppkette für Ihre Anlage. Alle Schleppkettentypen, Konfigurationsmöglichkeiten und Serviceleistungen auf einen Blick finden Sie in unserem Katalog. 
Jetzt herunterladen

Wo auch immer Sie sind, unsere Experten zum Thema Schleppkettenkonfektion sind in Ihrer Nähe! Wir beraten Sie von der Auswahl der geeigneten Kabel, über die richtigen Steckverbinder bis zum passenden Schleppketten-Layout – von Anfang bis Ende und durch alle Projektphasen. Unsere Fachleute unterstützen Sie gerne bei jedem einzelnen Schritt:

Bedarfsanalyse

  • Besprechung vor Ort
  • Definition des Projektumfangs
  • Ein Ansprechpartner während der gesamten Projektphase
  • Planung und zeitliche Abstimmung

CAD-Entwurf des Schleppkettensystems

  • inkl. Kabellayout

Lückenloses Projektmanagement

  • Dokumentation
  • Zeichnungen
  • Auswahl der Komponenten (Stückliste)
  • Kosten- und Schnittstellenkontrolle

Projektfinalisierung

  • Anlieferung zum Betriebsstandort
  • Vor-Ort-Montage durch LAPP Fachleute
  • Versand in professioneller LAPP Verpackung

ÖLFLEX® CONNECT

Von Kabelkonfektionen über Servoleitungssysteme bis zu komplexen Schleppkettenlösungen – mit ÖLFLEX® CONNECT bieten wir Ihnen die passende Verbindungslösung für jeden Bedarf.
Mehr erfahren

ÖLFLEX® CONNECT CABLES

Jede Anwendung stellt verschiedene Anforderungen an Kabel, Stecker und Gehäuse: Bei uns finden Sie die passende Verbindungslösung dank unserer individuellen Kabelkonfektionen.
Mehr erfahren

ÖLFLEX® CONNECT SERVO

Als führender Hersteller konfektionierter Servoleitungssysteme bieten wir Ihnen Servokonfektionen für sämtliche Industriestandards in höchster Qualität und aus einer Hand.
Mehr erfahren