Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 

Servokonfektionen

ÖLFLEX® CONNECT SERVO – Servosysteme made by LAPP


Mit ÖLFLEX® CONNECT SERVO bieten wir Ihnen Servokonfektionen für alle in der Antriebstechnik und im Maschinenbau gängigen Standards aus einer Hand: SIEMENS®, LENZE®, Rockwell® und SEW®. Auf unserer selbst entwickelten Produktionslinie für das LAPP Kabel Core Line 742 und 752 fertigen wir alle Produkte teilautomatisiert. Zusammen mit unserer langjährigen Erfahrung garantieren wir Ihnen so eine gleichbleibend hohe Qualität der Produkte. 


Mit unserem Powerstecker (Größe 1) erhalten Sie eine messbar bessere EMV-Abschirmung (6 dB). Zudem sind unsere Servoleitungen vibrationssicher und durch ihren verpressten Klemmring manipulationssicher. Der Stecker auf der Motorseite ist mit Schutzart IP67 vor Staub und Wasser geschützt.  


Mit unseren ÖLFLEX® CONNECT SERVO Produkten profitieren Sie zudem von einem umfassenden Kundenservice, bei dem Sie und Ihre Bedürfnisse immer im Mittelpunkt stehen. So bieten wir Ihnen passende Logistikservices für Ihr individuelles Lieferprogramm und die für Sie passende Etikettierung. Neben Kundennähe zählt bei uns auch Schnelligkeit: Durch das dezentrale Produktions- und Logistiknetzwerk ist LAPP global aufgestellt und kann überall auf der Welt schnell liefern. An allen Fertigungsstandorten garantieren wir höchste Materialverfügbarkeit sowie einheitliche Qualitätsstandards.

Mit Blick auf den jeweiligen Einsatzort werden alle unsere Servoleitungen im firmeneigenen Labor auf Herz und Nieren geprüft – für maximale Qualität und Sicherheit.

Ihre Vorteile


  • Hohe Designkompetenz: LAPP bietet jahrzehntelange Kompetenz in Sachen Leitungs- und Steckverbinderdesign.
  • Einfache Bestellung: Per Telefon, online oder über unsere freundlichen Außendienstmitarbeiter.
  • Höchste Produktqualität: Durch unseren teilautomatisierten Konfektionsprozess.
  • Online zur passenden Servokonfektion: Mit dem Online-Konfigurator in nur drei Schritten zu Ihrer passenden Verbindungslösung.

Leistungsklassen im Überblick


  • Basic Line: kostengünstige Servoleitung für einfache Anwendungen
  • Core Line: speziell für dynamische Anwendungen konzipiert
  • Extended Line: hoch dynamische Leistungsklasse für anspruchsvolle Umgebungen

Servokonfektionen für Industriestandards


Wir bieten Ihnen hochwertige Servoleitungen für unterschiedliche Industriestandards. Egal ob Großbestellung oder Einzelprodukt, bei uns werden Sie fündig. Zusätzlich erhalten Sie bei uns kundenspezifische Lösungen: ob Druck, Beschriftung oder Verpackung – wir machen es möglich. Die Servoleitungen sind in allen Längen verfügbar.

Für den SIEMENS® Standard:

  • sowohl für statische Anwendungen als auch für hochdynamische Anwendungen

Servo-Lösungen für die Industriestandards SEW®, LENZE®, ROCKWELL®:

  • CORE LINE PVC für statische und mittel dynamische Anwendungen
  • CORE LINE PUR für hoch dynamische Anwendungen

ÖLFLEX® CONNECT

Von Kabelkonfektionen über Servoleitungssysteme bis zu komplexen Schleppkettenlösungen – mit ÖLFLEX® CONNECT bieten wir Ihnen die passende Verbindungslösung für jeden Bedarf.
Mehr erfahren

ÖLFLEX® CONNECT CABLES

Jede Anwendung stellt verschiedene Anforderungen an Kabel, Stecker und Gehäuse: Bei uns finden Sie die passende Verbindungslösung dank unserer individuellen Kabelkonfektionen.

Mehr erfahren

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN

Bei LAPP erhalten Sie komplett konfektionierte Schleppkettensysteme, passgenau zugeschnitten auf Ihre Anforderungen aus einer Hand. Dafür stehen wir Ihnen auch mit umfassendem Know-how stets beratend zur Seite.
Mehr erfahren