Webinar aktuell

Die richtige Verkabelung für Ihre Schleppkettenanwendung

Neue Schleppkette installiert - viel Geld für Leitungen, Steckverbinder, Schläuche und Installation bezahlt und dennoch treten bereits nach kurzer Zeit erste Abnutzungserscheinungen auf. Das ist nicht nur ärgerlich und kostet viel Geld - viel schlimmer ist meist der unvorhergesehene Maschinenausfall, der Sie schnell Tausende von Euro kosten kann. Unser Projektmanager für den Bereich ÖLFLEX® CONNECT, Rolf Haldemann, klärt Sie über die wichtigsten Fakten rund um das Thema Schleppkettenverkabelung auf, sodass eine reibungslose Funktion Ihrer Schleppkettenanwendung gewährleistet ist.

Webinar-907

Wann findet das Webinar statt?

Termin: Dienstag, den 30.05.2017

Uhrzeit: Beginn 10:00 Uhr

Dauer: ca. 60 Minuten inklusive Frage-Antwort-Runde

 

Was sind die Inhalte des Webinars?

1.     Korrekte Anordnung von Medienanschlüssen in Schleppketten (Kabel, Schläuche, etc.) 

2.     Verlegung von Medien in mehreren Schichten (Fachboden-Anordnung)

3.     Die größten Fehler bei der Verkabelung von Schleppketten und ihre Folgen

4.     Fragen und Antworten

 

Das Webinar wird von unserem Projektmanager ÖLFLEX® CONNECT, Rolf Haldemann, in deutscher Sprache gehalten.