Industrial Data Communication
Datenkommunikation made by LAPP – Ihr Netzwerk aus einer Hand
Daten sind der Rohstoff, der garantiert nicht ausgeht. Die Datenmengen in der Industrial Data Communication wachsen und bilden die Grundlage für die digitale Transformation und Industrie 4.0. Die Daten aus Sensoren, Maschinen und Anlagen schaffen Transparenz in der Fertigung und helfen als wertvolle Informationen, die Effizienz einzelner Anlagen und der gesamten Fertigung zu erhöhen, Ausschuss zu vermeiden und so langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu steigern. Weil die Daten von der Feldebene auch sicher und zuverlässig in höherliegende Systeme übergeordneter Unternehmensbereiche transportiert werden müssen, werden Verbindungstechnologien immer wichtiger. Damit steigen auch die Anforderungen an ihre Qualität, Widerstandsfähigkeit und Verfügbarkeit.
Mit unseren Produkten liefern wir ganzheitliche Verbindungslösungen zur Datenübertragung: Von PROFINET-konformen ETHERLINE® PN Cat.7. Hochleistungsleitungen über ETHERLINE® ACCESS Switches bis hin zu Steckverbindern sowie passendem Zubehör wie Kabeldurchführungen, Schutzschläuche und Markierungen. Und mit uns sind Sie für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder gewappnet – vom Maschinen- und Anlagenbau über die Robotik bis hin zur Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Wir finden für Sie die passende Lösung mit innovativer Technologie, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.