2018

Pressemitteilungen 2018    
LAPP Neuheiten auf der SPS IPC Drives 2018 25.09.2018
(DOCX 244 KB )
LAPP stellt auf der SPS IPC Drives 2018 den neuen Steckverbinder EPIC® POWER LS1 mit Schnell-Anschlusssystem vor.
LAPP Neuheiten zur SPS IPC Drives 2018 24.09.2018
(DOCX 218 KB )
LAPP stellt auf der SPS IPC Drives 2018 die neue ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE vor – eine Leitung für Schaltschrank, Pritsche und Schleppkette.
LAPP Neuheiten auf der SPS IPC Drives 2018 19.09.2018
(DOCX 6 MB )
LAPP zeigt auf der SPS IPC Drives 2018 die ÖLFLEX® DC 100. Es ist das erste Serienprodukt, das eigens für die Versorgung von Motoren und Anlagen mit Gleichstrom entwickelt wurde.
LAPP auf der Innotrans 2018 17.09.2018
(DOCX 178 KB )
Auf der Innotrans 2018 vom 18. bis 21. September in Berlin informiert LAPP in Halle 10.1 am Stand 210 über sein einzigartiges Logistikkonzept für die Bahnindustrie und zeigt einen Querschnitt aus seinem Portfolio an Leitungen für die Branche.
Hygienic Design für europäische und nordamerikanische Anlagenbauer 12.09.2018
(DOCX 136 KB )
Die Kabeleinführung SKINTOP® HYGIENIC NPT gibt es nun in einer Variante mit NPT-Gewinde und nach NSF/ANSI 169 für „food zone non contact“ zertifiziert.
23 neue Azubis starten bei LAPP durch 03.09.2018
(DOCX 149 KB )
Bei LAPP in Stuttgart haben heute 23 junge Frauen und Männer ihre Ausbildung begonnen.
Kabel auf isländischem Vulkan
(DOCX 204 KB )
Vernetzung der Anlage erfolgt mit einem besonders robusten Kabel von LAPP.
Energieketten online konfigurieren 30.08.2018
(DOCX 152 KB )
Ein Highlight am LAPP Stand bei der Messe Motek 2018 ist der neue ÖLFLEX® CONNECT CHAIN Konfigurator.
Einbaufertige Leitungen für Logimat-Lagertürme
(DOCX 325 KB )
Für die elektrische Verkabelung sorgt Weltmarktführer LAPP mit Energieketten, die nach Kundenanforderung komplett bestückt und einbaufertig geliefert werden.
Beständige Steckverbinder für die Pasta-Produktion
(DOCX 6 MB )
Erfolg mit Individualisierung. Ein Hersteller von Nudelproduktionsanlagen will Anschlussleitungen künftig steckbar machen anstatt fest zu verdrahten. 
Richtige Wahl beim Material
(DOCX 130 KB )
Kabel und Steckverbindungen halten eine Menge aus – wenn man die richtigen Werkstoffe auswählt.
LAPP übernimmt Schweizer Partner Volland 09.07.2018
(DOCX 237 KB )
LAPP, Weltmarktführer für integrierte Lösungen der Kabel- und Verbindungstechnologie, hat seinen langjährigen Schweizer Vertriebspartner Volland übernommen.
Andreas Lapp erhielt Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg 05.07.2018
(DOCX 352 KB )
Große Ehre für Andreas Lapp: Ende April wurde der LAPP Vorstandsvorsitzende vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.
Innovatives e-Mobility Ladesystem von LAPP gewinnt Gold 11.06.2018
(DOCX 248 KB )
Gleich bei der ersten Preisverleihung des neuen German Innovation Awards räumte das Mode-2-Ladesystem von LAPP einen Gold-Award in der Kategorie Transportation ab. „Dieser Preis bestätigt uns in unserer Strategie, komplett auf die Anforderungen unserer Kunden einzugehen“, so CEO Matthias Lapp.
Oskar-Lapp-Forschungspreis und Stipendium 2018 02.05.2018
(DOCX 344 KB )
Auf der 84. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e.V. (DGK) in Mannheim hat die Oskar-Lapp-Stiftung wichtige Förderpreise an junge Herzforscher vergeben.
Bundespräsident Steinmeier bei LAPP 20.04.2018
(DOCX 282 KB )
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender besuchten LAPP, um sich über die Praxis und die Herausforderungen der betrieblichen Ausbildung zu informieren.
Hygienesicher: Ultraschallsensor mit trickreicher Verschraubung
(DOCX 2 MB )
Der pms Ultraschallsensor erkennt Glas- und PET-Flaschen im Tastbetrieb und hält mit der SKINTOP® HYGIENIC Kabelverschraubung den Reinigungsintervallen eines Abfüllers stand.
LAPP auf der Anuga FoodTec 2018 20.03.2018
(DOCX 174 KB )
LAPP zeigt auf der Anuga FoodTec ihre breites Angebot an Verbindungslösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Ein Unternehmen, ein Name - weltweit
(DOCX 339 KB )
Mit dem Namen LAPP unterstreicht das Familienunternehmen seine internationale Ausrichtung und die Positionierung als führender Anbieter von Verbindungslösungen.
LAPP knackt die Umsatzmilliarde 13.03.2018
(DOCX 3 MB )
LAPP hat erstmals mehr als eine Milliarde Euro Umsatz in einem Jahr erzielt. Der Umsatz des Weltmarktführers für integrierte Lösungen der Kabel- und Verbindungstechnologie im Geschäftsjahr 2016-17 (1. Oktober bis 30. September) erhöhte sich um 13,9 Prozent auf 1.026,8 Mio. Euro.
Generationswechsel und Wandel 13.03.2018
(DOCX 1 MB )
Die Familie Lapp, Gesellschafter der LAPP Gruppe, hat schon frühzeitig den Generationswechsel geplant. Bei LAPP gehört das auch zur Antwort auf den rasanten Wandel in der Gesellschaft und der Wirtschaft.
Schnelle ETHERLINE®-Leitungen machen noch einfachere Konfektion möglich 08.03.2018
(DOCX 185 KB )
Minimaler Aufwand beim Anschließen von Endgeräten, einfache Montage mit nur einem Werkzeug und eine hohe Datenübertragungsrate: Die ETHERLINE® PN CAT.6A Fast Connect von LAPP vereint all diese wichtigen Eigenschaften.
Hoch hinaus - Windräder in Kombination mit Pumpspeichertechnik
(DOCX 1 MB )
Für die Verkabelung der Megabauten in Gaildorf bei Stuttgart sorgt LAPP.
CFO mit Erfahrung im Automobil- und Anlagenbau
(DOCX 191 KB )
Dr. Ralf Zander ist neuer Vorstand für Finanzen und Controlling bei LAPP.
LAPP Down Under: Nun auch in Australien vor Ort 13.02.2018
(DOCX 419 KB )
LAPP, Weltmarktführer für integrierte Lösungen der Kabel- und Verbindungstechnologie, ist in Australien eine Partnerschaft mit dem neuseeländischen Unternehmen ECS eingegangen. Das Joint Venture LAPP Australia bietet das gesamte Portfolio nun auch „Down Under“ an.
Ausfallsichere Industrienetzwerke
(DOCX 381 KB )
Höchste Geschwindigkeiten und größte Ausfallsicherheit bei Ethernet-Netzwerken.