2019

Pressemitteilungen 2019    
Verbindungslösungen für enge Platzverhältnisse von LAPP 26.11.2019
(DOCX 148 KB )
Der Trend an immer kompakter und leistungsfähiger werdenden Komponenten nimmt jährlich zu. LAPP präsentierte bei der SPS Messe in Hannover seine Sortimentserweiterung mit besonders platzsparenden Verbindungslösungen und setzt damit weitere Maßstäbe am Markt.

 

Neue LAPP Leitungen zertifiziert für Nordamerika 07.11.2019
(DOCX 141 KB )
Auf der SPS 2019 präsentierte LAPP neue Kabel mit Zertifizierung für den nordamerkanischen Markt.
LAPP Hart im Nehmen 06.11.2019
(DOCX 143 KB )
LAPP präsentierte bei der SPS 2019 die neuesten Verbindungssysteme, die selbst dann noch funktionieren, wenn andere Komponenten schon längst den Dienst aufgegeben haben.
Neue ETHERLINE® ACCESS Switches von LAPP 04.11.2019
(DOCX 145 KB )
Die neuen ETHERLINE® ACCESS Switches gibt es in unterschiedlichen Ausführungen von klein bis groß, in Kombination mit Ports für Lichtwellenleiter sowie als Variante mit Power over Ethernet.

 

 

LAPP futureLab zeigt smarte Verbindungstechnik 08.10.2019
(DOCX 251 KB )
Die Zukunft der Verbindungstechnologie hält spannende und überraschende Innovationen bereit. Zu sehen sind sie auf der SPS Messe 2019 in Nürnberg im futureLab,  einem eigens gestalteten Teil des Messestands von LAPP.
Zeitgemäße Lernangebote für Kunden und Mitarbeiter 30.09.2019
(DOCX 189 KB )
LAPP macht seine Mitarbeiter, Partner und Kunden fit für die Zukunft: Der Weltmarktführer für integrierte Verbindungslösungen hat eine umfassende und weltweite Qualifizierungsoffensive zum Thema industrielle Datenkommunikation aufgelegt.
Smarter Strom, dank smarter Kabellösungen
(DOCX 15 MB )
Haiti‘s Hilfsorganisation NPH setzt verstärkt auf Photovoltaik. Dank dem ausgeklügelten Solarenergie-System „Smart Grid“ wird mit Verbindungslösungen von LAPP eine stabile Stromversorgung sichergestellt!
Plug and Play für die optische Datenübertragung 22.07.2019
(DOCX 173 KB )
Mit den neuen Spleißboxen HITRONIC® SBX von LAPP gelingt das Verbinden von Glasfasern im Handumdrehen.
Digitale Mitmacher gesucht - 04.07.2019
(DOCX 339 KB )
LAPP beim Karrieretag "Familienunternehmen". Absolventen und Berufstätige haben hier die Möglichkeit, direkten Kontakt mit Inhabern und Top-Entscheidern von Familienunternehmen aufzunehmen.
Oskar-Lapp-Forschungspreis für jungen Herzwissenschaftler 23.05.2019
(DOCX 432 KB )
Auf der 85. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e.V. (DGK) in Mannheim wurde der Oskar-Lapp-Forschungspreis 2019 verliehen.
Sicher Segeln auf hoher See - 17.05.2019
(DOCX 709 KB )
Auf Mensch und Material muss bei einer Überfahrt Verlass sein! Deswegen legt der Hamburgische Verein „Seefahrt“ Wert auf beste Qualität von LAPP!
Kein Vorstechen nötig! 16.05.2019
(DOCX 168 KB )
Die Mehrfacheinführung SKINTOP® MULTI-M vereinfacht das Durchführen von Kabeln und Leitungen dank innovativer Geltechnologie.
LAPP begeistert Mädchen für MINT-Berufe 30.04.2019
(DOCX 418 KB )
Beim Girl's Day informierten sich Mädchen bei LAPP über MINT Berufe.
Neue Impulse für den Vertrieb 24.04.2019
(DOCX 156 KB )
Karl Heckl ist bei LAPP neuer Executive Vice President Germany.
Vorreiter bei der Gleichstrom-Revolution 28.03.2019
(DOCX 223 KB )
Die Zukunft der Energieversorgung heißt Gleichstrom (Direct Current, kurz: DC), und LAPP stellt neue Kabel speziell für Gleichstrom-Anwendungen vor, um diesen Trend zu unterstützen.
Für hohe Spannung: Solarstecksystem von LAPP 27.03.2019
(DOCX 135 KB )
Auf der Hannover Messe stellt LAPP den Steckverbinder EPIC SOLAR 4PLUS für leistungsstarke Photovoltaikanlagen vor.
Sicher und robust: EPIC Stecksysteme von LAPP 27.03.2019
(DOCX 151 KB )
LAPP stellt auf der Hannover Messe neue EPIC Steckverbinder vor, einfachstes Handling mit erweiterter Funktionalität und robuster Arretierung verbinden.
LAPP präsentiert die intelligente Kabeltrommel 21.03.2019
(DOCX 343 KB )
Bei der Hannover Messe 2019 präsentieren LAPP und Schildknecht gemeinsam die intelligente Kabeltrommel.
Für alle Fälle ÖLFLEX 21.03.2019
(DOCX 184 KB )
LAPP präsentiert auf der Hannover Messe 2019 ein Feuerwerk an Neuheiten seiner bekanntesten Marke ÖLFLEX.
Leistungsfähige Switches für PROFINET 20.03.2019
(DOCX 207 KB )
Auf der Hannover Messe 2019 stellt LAPP neue Modelle der ETHERLINE® ACCESS Serie vor, diesmal auch für PROFINET Netzwerke.
Verbindungstechnologie für die Zukunft 19.03.2019
(DOCX 180 KB )
Im Future Lab, einem eigens gestalteten Teil des Messestands auf der Hannover Messe 2019, gibt LAPP einen Einblick, was die Zukunft der Verbindungstechnologie bringt.
LAPP setzt Wachstumskurs fort 12.03.2019
(DOCX 2 MB )
LAPP ist erneut zweistellig gewachsen. Der Umsatz des Weltmarktführers für integrierte Lösungen der Kabel- und Verbindungstechnologie erhöhte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/2018 (1. Oktober bis 30. September) um 12,3 Prozent auf 1.153 Mio. Euro. 
Die nächste Energie-Revolution: Gleichstrom 12.02.2019
(DOCX 477 KB )
In Fabriken, in Rechenzentren und sogar in Haushalten: Elektrische Energie könnte in Zukunft mit Gleichstrom, oder Direct Current, kurz: DC, übertragen werden. LAPP forscht an Lösungen für die Zukunftstechnologie.
LAPP Neuheiten für die Bahnindustrie 25.01.2019
(DOCX 155 KB )
Mit einer Fülle neuer Leitungen und Systemprodukten erweitert LAPP sein Angebot für die Bahnindustrie.
Die Energierevolution aus dem Meer - 08.01.2019
(DOCX 1 MB )
Modulares und kostengünstiges Wellenkraftwerk mit Verbindungslösungen von LAPP.
Umfangreiches Angebot, schnelle Lieferung 08.01.2019
(DOCX 155 KB )
Mit einer Fülle neuer Leitungen erweitert LAPP sein Angebot für die Bahnindustrie.