2020

Pressemitteilungen 2020    
SKINTOP® von LAPP: Erstes Portfolio für bleifreie Messing-Kabelverschraubungen 03.08.2020
(DOCX 336 KB )
LAPP bietet als erster Hersteller weltweit auch Kabelverschraubungen in einer bleifreien Messingvariante an.  
Unternehmerin Ursula Ida Lapp feiert 90. Geburtstag 25.05.2020
(DOCX 522 KB )
Ursula Ida Lapp hat deutsche Wirtschaftsgeschichte geschrieben. Gemeinsam mit ihrem Mann Oskar Lapp hat sie mit Mut, Weitblick und einer unglaublichen Schaffenskraft ein Unternehmen von Weltruf geschaffen. Sie hat LAPP zum Weltmarktführer für integrierte Verbindungssysteme geformt. Am 30. Mai 2020 feiert die erfolgreiche Unternehmerin in Stuttgart ihren 90. Geburtstag.
IIoT-Lösungen von LAPP für intelligente Verbindungslösungen 15.05.2020
(DOCX 193 KB )
Autos, Kühlschränke, Industriemaschinen: Dinge werden immer smarter und tauschen übers Internet oder untereinander vernetzt Informationen aus. Die Industrie hat das Potenzial des Internet of Things (IoT) für sich erkannt – kombiniert mit dem Industrie 4.0 Ansatz entstehen Lösungen zum Industrial Internet of Things (IIoT). Nun zeigt der Marktführer für integrierte Kabel- und Verbindungssysteme drei vielversprechende Neuentwicklungen und Konzepte.
LAPP Kabel mit digitalem Gedächtnis 14.05.2020
(DOCX 338 KB )
Wie man bei Verbindungssystemen die analoge und die digitale Welt möglichst nahtlos verknüpfen kann, ist eine spannende Frage, die sich die Branche schon seit einiger Zeit stellt. Und auf die LAPP nun zwei überzeugende Antworten gefunden hat, die unterschiedliche Aspekte des Problems aufgreifen: Digital Cable Code und Cloud Marking.
LAPP macht Roboter fit für Gleichstrom 15.04.2020
(DOCX 7 MB )
In Zukunft wird Gleichstrom vermehrt zur Energieverteilung in Fabriken genutzt. LAPP ist Pionier bei Gleichstromleitungen.
LAPP erweitert sein Portfolio für die industrielle Kommunikation 25.03.2020
(DOCX 183 KB )
Leitungen, Steckverbinder, Switches – bei LAPP finden Kunden ein umfangreiches Portfolio für alle Anwendungen und Standards der industriellen Kommunikation – aus einer Hand und mit der Herstellerkompetenz von LAPP. Dieses Portfolio wird stetig erweitert.
LAPP in Afrika 10.03.2020
(DOCX 1 MB )
LAPP in Afrika – LAPP will seine Marktchancen in Afrika vergrößern.
LAPP wächst gegen den Trend 10.03.2020
(DOCX 2 MB )
LAPP hat in Polen ein neues Logistikzentrum für Infrastrukturleitungen eröffnet.
LAPP: Infrastrukturleitungen auf Großtrommeln lagern jetzt in Polen 22.01.2020
(DOCX 540 KB )
LAPP hat in Polen ein neues Logistikzentrum mit über 90.000 Quadratmetern für Infrastrukturleitungen eröffnet. Dadurch ergibt sich eine große Entlastung für die bisherigen deutschen Standorte und wieder die Möglichkeit sich mehr auf die speziellen Segmente fokussieren zu können.