zum e-Shop

Produktneuheiten

WIR SCHAFFEN VERBINDUNGEN

lapp P1 NPC summer slider-without-bar 2022 de

MUST-HAVES FÜR IHRE VERBINDUNGSTECHNIK

Sie streben Verbesserungen an? Wir möchten, dass Sie immer auf uns zählen können. Dabei müssen es nicht immer die bahnbrechenden Neuerungen sein, die Ihnen zum größten Erfolg verhelfen. Die an uns herangetragenen Anliegen sind gut umzusetzen und werden nach Wunsch für Sie entwickelt. Und was gestern noch im Entwicklungsprozess steckte, ist heute präsentierbar.

Um welche Produktneuheiten geht es? Da wären Messing-Kabelverschraubungen mit variablen Klemmbereichen zur abdichtenden, zugentlastenden und EMV-gerechten Einführung von Kabeln und Leitungen. Zudem Datenleitungen mit Fast-Connect-Aufbau für hochflexible Roboterapplikationen (PROFINET Typ R) sowie Datenleitungen für Servoantriebssysteme mit speziellen Schnittstellen. Hinzu kommen Managed- und Unmanaged-Switches mit IP 67 für den direkten Einsatz im Feld sowie weitere branchenspezifische Lösungen.

Profitieren Sie von unseren anwendungsbezogenen Sonderprodukten für kleine, aber wesentliche Optimierungen in Ihrem Industrieumfeld.

Planen. Verbinden. Erleben.

Mit LAPP wird das möglich.

Sichern Sie sich die neuen LAPP-Produkte gleich hier: