UNITRONIC® ROBUST

Nachwuchs für unsere ÖLFLEX® ROBUST

Mit der UNITRONIC® ROBUST ergänzt LAPP sein Produktportfolio von niederfrequenten Datenleitungen um eine Leitung mit speziell widerstandsfähigem Mantelmaterial für den Einsatz in besonders rauen Umgebungen. Das Material ist beständig gegen eine Vielzahl von chemischen Medien sowie Ozon-, UV- und witterungsbeständig gemäß EN 50396 und HD 605 S2. Damit eignet es sich ideal für den Einsatz im Werkzeugmaschinenbau, der chemischen Industrie, der Medizintechnik, in Wäschereien, Autowaschanlagen, Kompostier- und Kläranlagen sowie für landwirtschaftliche Maschinen.

Folgende Produkte sind erhältlich:

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Ozon-, UV und witterungsbeständig gem. EN 50396 & HD 605 S2
  • Geringe Betriebskapazität (60 nF/km)
  • Halogenfrei
  • Hoher Temperaturbereich: -50°C bis +90°C
Unitronic robust