Food & Beverage - Produkte für besondere Ansprüche

Wenige Industriebereiche sind in den Anforderungen an ihre Betriebsbedingungen so facettenreich und anspruchsvoll wie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die hohen Ansprüche an Hygiene und Sauberkeit in der Lebensmittel verarbeitenden Industrie werden auch an die elektrischen Komponenten gestellt.

branchen food-beverage Broetchen 4c

Das Anforderungsprofil an Leitungen und Zubehör-produkte in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion, in Abfüll- und Verpackungsanlagen für Lebensmittel ist vielschichtig. Sie müssen den verschiedensten chemischen, thermischen und mechanischen Belastungen gewachsen sein, um auch in Kühlhallen und Nassräumen eingesetzt werden zu können und ihre Funktion verlässlich zu erfüllen. Hygiene hat bei der Herstellung von Lebensmitteln absolute Priorität. Deshalb ist die Beständigkeit gegen aggressive saure und alkalische Industriereiniger, die bei den häufigen Reinigungsprozessen eingesetzt werden, besonders wichtig.

Wir bieten Lösungen für Ihre Anforderungen
Als langjähriger Partner des Maschinen- und Anlagenbaus bietet LAPP eine umfangreiche Palette an Standard- und Spezialprodukten an, die auch den hohen Ansprüchen in der Lebensmittelindustrie gerecht werden. Eine wichtige Unterstützung sind dabei unsere firmeneigenen Labor- und Testeinrichtungen.

 

Hier finden Sie einen kleinen Auszug aus unserem umfangreichen Sortiment:

 

Die bewährte Allwetter-Anschlussleitung mit Unempfindlichkeit bei Kontakt mit Bioölen, Fetten, Wachsen und deren Emulsionen auf pflanzlicher, tierischer oder synth. Basis ermöglicht die vielseitige Verwendung im Innen- und Außenbereich. ​Gute Beständigkeit gegen Ammoniakverbindungen und Biogase.

 

Die halogenfreie Silikonleitung mit breitem Temperaturbereich und guter Flexibilität.

 

Gehäuse H-B ULTRA: Universell einsetzbar durch hohe Korrosionsbeständigkeit und hohen Schutz gegenüber Umwelteinflüssen. Schneller als jedes andere vergleichbare System.

 

NEU: Die erhöht korrisionsbeständige Edelstahlverscharubung mit glatten Oberflächen und ohne Kanten für mehr Sauberkeit und bessere Reinigung

 

Vollkunststoffschlauch speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Schützt vor Flüssigkeiten und ist leicht zu reinigen.

 

Der wendelgewickelte schwere Metallschutzschlauch ist sowohl zug- als auch erhöht trittfest. Schützt vor Flüssigkeiten und ist leicht zu reinigen.

 

Das Dichtungselement speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie besticht durch eine hohe Auszugkraft, erhöhte Dichtigkeit und die einfache Demontage.

 

Die neuen wiederauffindbaren Ty-Rap® Kabelbinder sind mit einer speziellen Polymerverbindung versehen, welche Metalldetektoren, Röntgengeräte und visuelle Erkennungssysteme aktiviert. Die kantenlosen Binderköpfe schützen vor Verletzungen und Beschädigungen an angrenzenden Kabeln und Komponenten.