zum e-Shop

Kabel und Leitungen für den Schienenverkehr

Verbindungslösungen für die Bahntechnik von LAPP

LAPP TRAIN Main

Die richtige Lösung für Ihren Bedarf: Stromversorgung, Steuerfunktionen und Datenübertragung für Schienenfahrzeuge

Die zunehmende Urbanisierung und die fortschreitende Digitalisierung stellen immer neue Anforderungen an die Bahntechnik. Der Bedarf an Transportsystemen wächst mit zunehmender Bevölkerungsdichte. Und damit auch die Erwartungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit des Schienenverkehrs. Kabel und Leitungen für Bahnen müssen speziellen Sicherheitsvorschriften entsprechen und Funktionen erfüllen, um für Schienenfahrzeuge zugelassen zu werden. Mit dem umfangreichen Portfolio für die Bahntechnik von LAPP erhalten Sie geprüfte und zertifizierte Systemlösungen aus einer Hand.

Neuheit Herbst 2021

 

ÖLFLEX® TRAIN 4 GKW-C

Für maximale Sicherheit im Brandfall: Unsere halogenfreie, elektronenstrahlvernetzte Anschlussleitung eignet sich für vielfältige Einsätze mit hoher Nennspannung in Schienenfahrzeugen. Das Kupferabschirmgeflecht bietet idealen Schutz vor elektromagnetischen Störungen. Es stehen Ihnen 16 verschiedene Leiterquerschnitte bis
300 mm2 zur Auswahl.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
ÖLFLEX TRAIN 4GKW C 1X1,5 BK    
ÖLFLEX TRAIN 4GKW C 1X2,5 BK    
ÖLFLEX TRAIN 4GKW C 1x4 BK    
ÖLFLEX TRAIN 4GKW C 1x6 BK    
ÖLFLEX TRAIN 4GKW C 1x10 BK    

Neuheit Frühjahr 2021

 

ÖLFLEX® TRAIN 331 600V

Ihr Wunsch war uns Befehl: Unsere Einzelader für Schienenfahrzeuge gibt es nun auch in den Abmessungen 0,5 und 0,75 mm² sowie zusätzlichen Farben (BN, GN, YE, WH, GY, OG, VT). Alle Artikel sind nach DIN EN 45545-2 klassifiziert und eignen sich aufgrund der hochwertigen elektronenstrahlvernetzten Isolierwerkstoffe perfekt auch für Ihre Anwendung.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,5 BK    
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 BK    
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,5 RD    
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 RD    
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,5 BU