zum e-Shop

Energieversorgung Solar

stockphoto solar-energy

Die Nutzung der Photovoltaik ist seit Jahren eine wesentliche Säule der erneuerbaren Energien. Sie leistet zuverlässig einen hohen Beitrag zur Energiewende, um die Herausforderungen, die der Klimawandel stellt, erfolgreich zu lösen. Von Großanlagen der Energieversorger bis zur Anlage fürs Einfamilienhaus findet die Photovoltaik breite Anwendung.

Neuheit Herbst 2020

 

H1Z2Z2-K, optimierte Version

Für Sie optimiert: Unsere doppelt isolierte, einadrige Solarleitung mit Bauartzertifizierung H1Z2Z2-K überzeugt in ihrer optimierten Version beim Preis, passt sich den gestiegenen Brandschutzanforderungen mit einer höheren CPR-Klasse (Dca) an und bietet verbesserte mechanische Festigkeit gemäß erdverlegebezogenem „Impact-Resistance Test“ nach
UL 854.

 


Ihre Vorteile auf einem Blick:
      

  • Optimierter Preis im Vergleich zum LAPP-Vorgängerprodukt "H1Z2Z2-K" trotz Eigenschaften-Upgrade.
  • Drittstellen-Zertifizierung nach harmonisierter europäischer Bauart H1Z2Z2-K (gemäß EN 50618) für geprüfte Sicherheit und Qualität.
  • Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung sowie bestätigt geringe Rauchgasentwicklung im Brandfall begünstigen die Verwendung der Leitung in öffentlichen Bereichen.
  • Durch verbesserte Brandeigenschaften den gestiegenen Brandschutzanforderungen angepasst. Klassifiziertes Brandverhalten (Dca) gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR).
  • Bessere mechanische Belastbarkeit gegenüber LAPP-Vorgängerprodukt "H1Z2Z2-K", geprüft mittels erdverlegebezogenem „Impact-Resistance Test“ nach UL 854.
Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
H1Z2Z2-K, OPTIMIERTE VERSION 1X4 BK    
H1Z2Z2-K, OPTIMIERTE VERSION 1X6 BK    
H1Z2Z2-K, OPTIMIERTE VERSION 1X10 BK    
H1Z2Z2-K, OPTIMIERTE VERSION 1X4 RD    
H1Z2Z2-K, OPTIMIERTE VERSION 1X6 RD    
H1Z2Z2-K, OPTIMIERTE VERSION 1X4 BU    
H1Z2Z2-K, OPTIMIERTE VERSION 1X6 BU