EPIC® DATA 90 RJ45

ETHERLINE 21700636 PRODUCT 1

Wenn´s mal eng werden sollte…

Mit dem EPIC® DATA 90 RJ45 in gewinkelter Ausführung erweitert Lapp sein Produktportfolio von feldkonfektionierbaren Steckverbindern für Ethernetsysteme. Mit dem neuen Steckverbinder sind vier verschiedene Kabelabgänge in 90° Winkeln modifizierbar. Damit erreichen Sie auch bei begrenzten Platzverhältnissen eine sichere Verkabelung Ihres Netzwerks und strapazieren dabei nicht die Biegeradien Ihrer Datenleitungen.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Sein metallisiertes Gehäuse und die Montage ohne Spezialwerkzeug ermöglichen dem gewinkelten EPIC® DATA 90 RJ45 vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Industrie- und Officeumfeld. Mit der Kabelzugentlastung, die durch eine Verschraubung mit Klemmkäfig realisiert wird, sind Kabeldurchmesser von 5,5 bis 10 mm möglich. Farblich gekennzeichnete Adermanager als Varianten für T568A, T568B und PROFINET® vereinfachen die Montage und erlauben den Anschluss von 2- und 4-paarigen Leitungen mit Aderquerschnitten von AWG26/1 – AWG22/1 und AWG27/7 – AWG22/7. Der gewinkelte EPIC® DATA 90 RJ45 entspricht der IEC 60603-7-51 und ermöglicht Übertragungsraten bis 10 GBit/s nach IEEE 802.3at. Damit erfüllt der gewinkelte RJ45 Steckverbinder (wie auch die gerade RJ45 Variante) die Übertragungskategorie Cat.6A und ist darüber hinaus für PoE+ gemäß IEEE 802.3at geeignet.

Eigenschaften und Vorteile auf einen Blick:

  • 4 verschiedene Kabelabgänge in 90° Winkeln
  • Kabelabgang nach Montage leicht zu verändern
  • Cat.6A qualifiziert für 10GBit/s gemäß ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173-1
  • Montage ohne Spezialwerkzeug
  • Für Kabeldurchmesser von 5,5 – 10 mm
  • Für Aderquerschnitte von AWG26/1 – AWG22/1 und AWG27/7 – AWG22/7
EPIC-DATA-RJ45 Tabelle 5

Montageanleitung und Datenblätter