Fast Connect – Die 30 Sekunden Anschlusstechnik für Profibus

Die Vorteile im Überblick

  • Sie benötigen nur 30 Sekunden um einen Profibus Stecker anzuschließen
  • Leitung, Stecker und Verarbeitungswerkzeug sind speziell aufeinander abgestimmt
  • Qualitativ perfekte Konfektion, die Leitung wird nicht verletzt
  • Die EPIC® DATA Fast Connect Profibus Steckverbinder sind mit 35°, 90° und 180° Kabelabgang verfügbar
  • FLEX Variante mit optimierten Schneidklemmen für hochflexible Litzenleiter
  • Für einen optimalen Kontakt und eine fehlerfreie Buskommunikation



Unser wichtigstes Anliegen ist es, Ihnen die Verkabelung so einfach, schnell und problemlos wie möglich zu machen. Im Falle von Profibus heißt das Fast Connect. Damit schließen Sie einen Profibus Stecker komplett in nur 30 Sekunden an, inklusive kompletter Bearbeitung und Vorbereitung der Leitung.

Die Profibus Fast Connect Leitung (linkes Bild) hat im Vergleich zur herkömmlichen Profibus Leitung (rechtes Bild) einen speziellen Kabelaufbau mit zusätzlichem Innenmantel. Dadurch lässt sich die Leitung mit dem FC Strip Abmantelwerkzeug (Artnr. 21124030) bearbeiten und in wenigen Sekunden fix und fertig zur Montage an einen EPIC® DATA Fast Connect Profibus Steckverbinder vorbereiten, und zwar in perfekter und reproduzierbarer Qualität.

 

Dazu ist das FC Strip Werkzeug an die Leitung anzulegen, Verriegelungshebel zuklappen, 4x um die Leitung drehen und in geschlossenem Zustand abziehen. In nur 5 - 10 Sekunden ist die Leitung abgemantelt, der Schirm in der richtigen Länge abgesetzt, die Adern frei gelegt und somit die Leitung bereit für die Steckermontage.

Auch der Steckeranschluss dauert nur wenige Augenblicke.
Sicherungsschraube aufschrauben,
Verriegelung hochklappen,
Leitung einführen,
Verriegelung herunterklappen (dabei werden die Adern in die Schneidklemmen gedrückt),
Sicherungsschraube wieder festziehen. 
Fertig!
In weiteren 20-25 Sekunden ist alles erledigt

Zahlreiche Rückmeldungen unserer Kunden haben es bestätigt. Wer einmal mit der FC Technik gearbeitet hat, will darauf nicht mehr verzichten. Überzeugen Sie sich selbst davon.



Die EPIC® DATA Fast Connect Profibus Steckverbinder sind mit 35°, 90° und 180° Kabelabgang verfügbar.

Unsere Besonderheit:

Fast Connect Anschlusstechnik auch für hochflexible Schleppkettenleitungen!
Warum auch auf die Genialität der Fast Connect Technik bei Schleppkettenanwendungen verzichten!
Dazu wurden die Schneidklemmen an die Anforderungen der hochflexiblen Litzenleiter der Schleppkettenleitungen angepasst.
Für einen optimalen Kontakt und eine fehlerfreie Buskommunikation.

Nähere Informationen finden Sie auch in unserem webkatalog!

Hier finden Sie eine Übersicht über unsere EPIC® DATA Profibus Steckverbinder und unsere UNITRONIC® Profibus Leitungen