EPIC® H-BE Push-In

Push-In heißt die einfache und schnelle werkzeuglose Anschlusstechnik. Und das mit nur einem Arbeitsschritt.

 

Reinstecken und fertig - das spart Zeit und gibt Montagesicherheit. Sie können frei kombinieren mit Schraub-, Crimp-, Federzug oder Push-In Version. Die Litze wird einfach durch Drücken des orangen Knopfes gelöst.

 

Weitere Vorteile:

 

  • Prüfbuchse für Standard 2mm Messspitze zur einfachen Prüfung von Push-In Einsätzen
  • Anschlussmöglichkeit im eingebauten Zustand im Schaltschrank
  • Große Ausreißkraft der Litzen aus den Push-In Kontakten

 

Technische Daten:

 

  • 0,14 - 2,5mm² Anschlussquerschnitt
  • 500V Bemessungsspannung
  • 16A Bemessungsstrom
  • 100 Steckzyklen
  • Polzahlen: 6, 10, 16, 24, 32, 48
EPIC Push-IN
Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
44423200 EPIC H-BE 6 SP    
44423201 EPIC H-BE 6 BP    
44423202 EPIC H-BE 10 SP    
44423203 EPIC H-BE 10 BP    
44423204 EPIC H-BE 16 SP    
44423205 EPIC H-BE 16 BP    
44423208 EPIC H-BE 16 SP 17 - 32    
44423209 EPIC H-BE 16 BP 17 - 32    
44423206 EPIC H-BE 24 SP    
44423207 EPIC H-BE 24 BP    
44423210 EPIC H-BE 24 SP 25 - 48    
44423211 EPIC H-BE 24 BP 25 - 48    
2170820
UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64