EPIC® MH MODULAR

Ein Stecker für (fast) alles.

Das neue Rechtecksteckersystem EPIC® MH ist ein echtes Allroundtalent. Mit dem EPIC® MH MODULAR können Steckverbindungen individuell zusammengestellt und an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. So kann der Anwender Aufgaben verschiedener Leitungen in einem Stecker zusammenfassen und Module beliebig zusammenstellen.  Dafür sorgt ein Modulrahmen, der sich sowohl mit Steckermodulen von Lapp sowie Modulen des Marktstandards bestücken lässt.

Nicht nur Signale, Daten und Energien sind durch das Steckersystem vereinbar -  dank der breiten Auswahl an Gehäusen kann der EPIC® MH MODULAR in den verschiedensten Branchen problemlos eingesetzt werden. Was ihn so einzigartig macht, ist das Baukasten-System. Komponenten müssen nicht mehr mühevoll verschraubt oder aufwendig in einen Klapprahmen eingesetzt werden, stattdessen lassen sie sich einfach einstecken. Ein leises „Klick“ und schon sitzt das Modul fest. Ebenso einfach können Sie einzelne Module austauschen – mit System eben.

Mit dem EPIC® MH MODULAR braucht man nur einen einzigen individuellen Standardstecker statt mehreren. Die Kabel lassen sich entweder in ein Gehäuse mit SILVYN® Schlauchsystemen integrieren oder in ein individuell konfiguriertes Gehäuse – das vielseitige Steckersystem bietet somit Millionen mögliche Kombinationen.

Die Eigenschaften und Vorteile auf einen Blick:

  • Verfügt über 2-36 Pole
  • Ströme bis 100 Ampere
  • Spannungen bis 1000 Volt
  • Daten mit 100 Megahertz pro Sekunde nach Cat.5
  • Nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten

 Weitere Informationen:

Mehr dazu finden Sie in unserem e-shop