ETHERLINE® ACCESS

Aktive Netzwerkkomponenten für Industrial Ethernet Systeme

Unter dem Markennamen ETHERLINE® ACCESS ergänzt Lapp sein Portfolio für Industrial Ethernet Systeme um aktive Netzwerkkomponenten. Damit bieten wir Ihnen ab sofort auch in diesem Bereich alles aus einer Hand. Um die Kommunikation im Industrial Network sicher und zuverlässig zu gewährleisten sind neben Datenleitungen, Steckverbindern und Zubehör auch Switches unabdingbar. Selbstverständlich gibt es die neuen ETHERLINE® ACCESS in gewohnter Lapp Qualität, mit gewohnt hoher Verfügbarkeit und mit dem bekannten Service.    

Die Eigenschaften und Vorteile der Produkte auf einen Blick:

  • Redundante Stromversorgung 
  • Robustes Metallgehäuse für die Montage auf DIN-Hutschienen
  • Schutzklasse: IP 30
  • Lüfterlos und dadurch wartungsfrei

ETHERLINE® ACCESS M05T/M08T

Managed Switches gewährleisten mit Hilfe von Ring-Redundanz Protokollen hochverfügbare Netzwerke.

Vorteile und Eigenschaften der managed Switches:

  • Einfaches Aufsetzen eines redundaten Netzwerkes
  • Rekonfigurierungszeit von < 20 ms
  • RJ45-Anschlüsse: 10/100 BaseT(X)
  • Größe des Zwischenspeichers: 1 Mbit
  • Unterstützte Protokolle: Telnet, EtherNet/IP, Modbus/TCP, IPv6, etc.
  • Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
  • Leistungsaufnahme: 24 VDC, redundante Spannungsversorgung möglich
  • Shock IEC 60068-2-27, Freefall IEC 60068-2-32, Vibration IEC 60068-2-6
Tabelle ETHERLINE® ACCESS M05T/M08T

Im ETHERLINE® ACCESS Downloadcenter finden Sie Folgendes:

  • Flyer
  • Datenblätter
  • Installationsanleitungen
  • Weitere Software
  • Handbücher

Zum Downloadcenter

 

ETHERLINE® ACCESS U05T/U08T

Vorteile und Eigenschaften der unmanaged Switches:

  • Broadcast Storm Protection
  • RJ45-Anschlüsse: 10/100 BaseT(X)
  • Größe des Zwischenspeichers: 512 kbit
  • Temperaturbereich: -10 °C bis 60 °C
  • Leistungsaufnahme: 12/24/48 VDC, 10 bis 30 VAC, redundante Spannungsversorgung möglich
  • Shock IEC 60068-2-27, Freefall IEC 60068-2-32, Vibration IEC 60068-2-6

 

Tabelle ETHERLINE® ACCESS U05T/U08T

Im ETHERLINE® ACCESS Downloadcenter finden Sie Folgendes:

  • Flyer
  • Datenblätter
  • Installationsanleitungen

Zum Downloadcenter