ETHERLINE® Cat. 7 FLEX

Schnell, schneller, Kategorie 7

Große Datenvolumina müssen im industriellen Umfeld schnellstmöglich und sicher von einem Gerät zum anderen übertragen werden. Mit der ETHERLINE® Cat. 7 FLEX wird unser ETHERLINE® -Sortiment um ein High-Speed-Multitalent erweitert. Diese findet Einsatzgebiete in Maschinen und in der Schaltschrankverkabelung, wo große Datenmengen anfallen. Ob für Kamera-Sensoren, Kommunikation per VoIP oder als Patchkabel, die ETHERLINE® Cat. 7 FLEX lässt keine Wünsche offen – eine wichtige Anforderung für die Industrie 4.0.

Mit Datenübertragungsraten von 10 GBit/s und einem Frequenzbereich bis 600 MHz bekommt „High Speed“ somit eine neue Bedeutung.  Neue Maßstäbe im Bereich des industriellen Ethernets werden ebenfalls durch den deutlich eingeschränkten Wellenwiderstand von 100 ± 5 Ω gesetzt.

Die ETHERLINE® Cat. 7 FLEX ist gelistet nach AWM Style und damit in Nordamerika für Anwendungen in geschützten Bereichen geeignet. Den Außendurchmesser von nur 6,4 Millimetern und einen Biegeradius vom vierfachen des Außendurchmessers, also weniger als 26mm verdankt sie den dünnen Aderquerschnitten. Sie ist flexibel und darf neben Leitungen mit bis zu 1000 Volt verlegt werden und das ohne mechanischen Schutz wie Trennstege und trotzdem sind EMV-Probleme ausgeschlossen. Die ETHERLINE® Cat. 7 FLEX verspricht also maximale Kompatibilität und hohe Flexibilität. Sie ist ideal geeignet für die Anwendung in engen Platzverhältnissen wie Schaltschränken oder im Maschinen- und Anlagenbau.  

Die Eigenschaften und Vorteile auf einen Blick:

  • platzsparend und flexibel
  • sichere Datenübertragung insb. bei kurzen Längen
  • hohe Datenübertragungsraten bis 10 Gbit/s und 600MHz nach Cat.7
  • geringe Toleranz des Wellenwiderstands von 100 ± 5 Ω
  • PUR Außenmantel
  • UL AWM Style 21576, 1000V Rating

Weitere Informationen: