ETHERLINE® PN Cat.5 RJ45 Serie

ETHERLINE v2

Mit der ETHERLINE® PN Cat.5 RJ45 Serie erweitert Lapp sein Portfolio an PROFINET-konformen Konfektionen. Die umspritzten und werksgeprüften Konfektionen ermöglichen einen schnellen und fehlerfreien Einsatz und bieten dadurch Kostenersparnis sowie Prozesssicherheit in der industriellen Umgebung.

Die Konfektionen mit RJ45-Steckverbindern und Cat.5 PROFINET-Leitungen in drei Ausführungen sind eine Anschlusslösung zum einfachen Stecken und Ziehen.

Die 2-paarigen Leitungen mit AWG22 Querschnitt weisen einen geringen Leitungsdurchmesser von max. 6,8 mm auf und sind für Übertragungsraten bis zu 100 Mbit/s geeignet.

Die ETHERLINE PN Cat.5 RJ45 Serie ist für alle PROFINET Leitungstypen verfügbar:

  • Typ A für die feste Verlegung mit Massivleiter
  • Typ B für den flexiblen Einsatz mit 7-drähtigem Litzenleiter
  • Typ C für den Einsatz in der Schleppkette mit 7-drähtigem Litzenleiter

Darüber hinaus sind für alle Leitungstypen eine Vielzahl an Variationen der Anschluss- und Verbindungsleitungen erhältlich:

  • RJ45 auf freies Leitungsende – für die individuelle Anpassung der Leitungslänge
  • RJ45 auf RJ45 – für die sichere Anschlusslösung in Schaltschränken
  • M12 auf RJ45 – für die direkte Verbindung von Feldgeräten

Die Eigenschaften auf einen Blick:

  • CAT.5 Performance bis 100 Mbit/s
  • Umspritzte Konfektionen mit RJ45- und M12-Steckverbindern
  • Beste Übertragungseigenschaften mit AWG22 Querschnitt
  • Für feste, flexible und hochflexible Anwendungen

 

Hier finden Sie die Produkte in unserem e-shop