ETHERLINE® TORSION Cat. 7

Schnell, schneller, Kategorie 7

Große Datenvolumina müssen im industriellen Umfeld schnellstmöglich und sicher von einem Gerät zum anderen übertragen werden. Mit der ETHERLINE® TORSION Cat. 7 wird das ETHERLINE®-Portfolio um eine weitere Hochgeschwindigkeitsleitung für industrielles Ethernet ergänzt. Sie ist die erste torsionsfähige und PROFINET®-konforme Cat. 7 Leitung der Welt und erreicht Datenraten nach Cat. 7, also 10 GBit/s im Frequenzband bis 600 Megahertz. Insbesondere in Bereichen, in denen große Datenmengen anfallen, so wie für Anwendungen in Maschinen, in der Robotik uvm., ist die ETHERLINE® TORSION Cat. 7 interessant.

Mit einer Lebensdauer von mindestens drei Jahren lässt sie sich auf einer Länge von einem Meter um 180 Grad in beide Richtungen tordieren und das mindestens fünf Millionen Mal. Dabei kommt das Kabel ganz ohne Füller aus, die Adern werden von einem Trennkreuz aus Polyethylen am Platz gehalten. Zudem ist es mit einem robusten und halogenfreien PUR-Mantel ausgestattet.

Sie ist somit die einzige Leitung weltweit, die diese Flexibilität mit so hohen Übertragungseigenschaften vereint. Das macht sie zum Beispiel für die Robotik sehr interessant, aber auch im Maschinenbau und in der Automobilindustrie wird damit ein Zeichen gesetzt.

Die Eigenschaften und Vorteile auf einen Blick:

  • lange Lebensdauer
  • einfache Installation
  • sichere Datenübertragungsraten bis 10 Gbit/s und 600 MHz nach Cat.7
  • geringe Toleranz beim Wellenwiderstand von 100 ± 5 Ω
  • 5 Mio. Torsionszyklen bei ±180°/1m
  • PUR Außenmantel
  • UL CMX und AWM Style 21576, 1000V Rating

Weitere Informationen: