Hochflexibler Turbo für Ihre Datenübertragung

ETHERLINE® Cat. 6A

Aufgrund gestiegener Anforderungen im Bereich der Übertragungsgeschwindigkeiten und Datenraten findet das Ethernet-Protokoll zunehmend Anwendung in der Automatisierung. Bisher gab es auf dem Markt allerdings nur starre oder flexible Leitungen mit den Eigenschaften und elektrischen Parametern der Kategorie Cat.6A nach ISO/IEC 11801 und IEC 61156-6, einer Datenübermittlungsrate von bis zu 10Gbit/s. Dagegen war mit hochflexiblen Leitungen nur eine maximale Übertragungsrate bis zu 1Gbit/s möglich.


Damit ist nun Schluss: Mit den ETHERLINE® Cat.6A Leitungen stellen wir Ihnen erstmals zwei hochflexible Ethernet-Leitungen für den Einsatz in Energieführungsketten bzw. mit Torsionsfähigkeit vor, die eine Datenübertragung mit bis zu 10Gbit/s erlauben. Die neuen ETHERLINE® Cat.6A Leitungen sind damit zum Beispiel für den Einsatz in Windenergieanlagen oder Roboteranwendungen sowie für eine Vielzahl bewegter Anwendungen geeignet. Die neuen Leitungen entsprechen der Notwendigkeit, im Rahmen immer schneller werdender Produktionsabwicklung große Datenmengen in kürzester Zeit übertragen zu können.


Die ETHERLINE® FD Cat.6A ist für den Einsatz in Energieführungsketten mit mindestens einer Million Biegezyklen geeignet. Die ETHERLINE® TORSION Cat.6A ist hingegen speziell für Torsionsanwendungen konfiguriert.


Beide Versionen sind PROFINET-konform, UV-beständig und flammwidrig und können sowohl in trockenen als auch in feuchten Räumen verwendet werden. Die passenden, für Cat.6A qualifizierten Steckverbindungen, sowohl als RJ45 als auch M12 x-codiert, finden Sie ebenfalls im unserem Sortiment.

 

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Qualifiziert für 10 Gbit/s
  • PROFINET- konform
  • Leitungsaufbau: 4x2xAWG24/7 – 7-drähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten
  • S/FTP: Kupfergeflecht als Gesamtschirmung und Paarschirmung mit Aluverbundfolie
  • Außenmantel: PUR oder PVC (RAL 6018)
  • Passende Steckverbinder erhältlich
ETHERLINE® Cat.6A

ETHERLINE® Cat.6A

ETHERLINE® FD Cat.6A:

  • Schleppkettenfähige Industrial Ethernet Leitung nach Cat.6A IEC61156-6

zum Online-Katalog / e-Shop


ETHERLINE® TORSION Cat.6A:

  • Torsionsbeständige Industrial Ethernet Leitung nach Cat.6A IEC61156-6
  • Getestet mit mehr als 1,5 Mio. Biegezyklen (± 180°)

zum Online-Katalog / e-Shop