Industrieboxen

Robuste Gehäuse zum Schutz und zur Verstauung empfindlicher Komponenten

Terminal Box

Terminal Box

Unsere neuen robusten Gehäuse schützen empfindliche Komponenten vor Staub und Nässe und sorgen gleichzeitig für eine saubere Verstauung von bspw. Schalttechnik und Sensorik. Um Ihre Bedürfnisse optimal abzudecken, sind die Industrieboxen in zwei Varianten erhältlich.

Die Terminal Box aus Polycarbonat ist mit einem Schraubverschluss versehen und ist die Premium-Variante der Industrieboxen. Sie überzeugt vor allem durch ihre Variantenvielfalt und ihr Zubehör. Als kostengünstige Alternative bieten wir die Economic Box an. Sie ist mit Scharnieren, Schnappschnellverschluss und integrierter Lochplatte ausgestattet.

Beide Boxen sind in unterschiedlichen Abmessungen verfügbar, sodass wir Ihnen immer die passende Lösung für Ihre Anforderungen bieten können. Die einfache Montage, welche nur wenige Arbeitsschritte benötigt, erleichtert Ihnen außerdem Ihre Arbeit.

Economic Box

Economic Box

 

Die Vorteile auf einen Blick:

  • Schutz vor Staub und Nässe (IP 67)
  • Schlagfestigkeit Terminal Box IK 08
  • Ordentliche Verstauung
  • Optional transparenter Deckel für guten Überblick
  • Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage
  • Variantenvielfalt ermöglicht optimale Platzausnutzung
  • Flexible Positionierung der Kabelverschraubungen erleichtert präzise und individuelle Kabelinstallation

 

Industrieboxen im e-shop