zum e-Shop

Industrielle Kommunikation: Smart ist die Fabrik

LAPP Content-Produkt-Highlights Buehnenbilder Industielle-Kommunikation 150dpi 17-04-20202

Industrielle Kommunikation aus einer Hand: Von der Sensor-, Aktor- und Steuerungsebene bis hin zum Warenwirtschaftssystem realisieren wir gemeinsam mit Ihnen die komplette Vernetzung für die zuverlässige Übertragung höchster Datenmengen. Wir setzen auf Qualität, denn das Internet der Dinge stellt hohe Anforderungen an die Verbindungstechnologie. Die Datenübertragung muss jederzeit gewährleistet sein, um Szenarien zu vermeiden, die zu Produktionsausfällen bis hin zur Gefährdung von Menschen führen.

Leitungen, Steckverbinder, Switches – bei LAPP finden Kunden ein umfangreiches Portfolio für alle Anwendungsfälle und Protokollstandards der Industriellen Kommunikation – aus einer Hand und mit der Herstellerkompetenz von LAPP.

Neuheiten Sommer 2022


ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5e

Setzen Sie für Roboterapplikationen auf unsere Industrial-Ethernet-Leitung, die nach einheitlichem PROFINET-Standard „Typ R“ entwickelt und getestet wurde. Schleppketten-, Torsions- und Wechselbiegeeigenschaften werden ab sofort in nur einer Leitung vereint. Durch ihren Fast-Connect-Aufbau mit Innenmantel lässt sich die Ethernet-Leitung besonders schnell konfektionieren.

 

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
ETHERLINE ROBOT PN FC CAT.5e 1x4x22AWG    


ETHERLINE® SERVO DQ Y Cat.5e

Weniger ist manchmal mehr, wie bei der neuen Industrial Ethernet-Leitung zur Servoantriebsversorgung. Die Leitung zur Datenversorgung ermöglicht dank Konformität zur DRIVE-CLiQ®-Systemschnittstelle und PVC-Außenmantel eine breite Anzahl an Anwendungen. Reduziert auf das Wesentliche ist sie perfekt geeignet für den gelegentlich bewegten Einsatz.

 

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
ETHERLINE SERVO DQ Y CAT.5e    


ETHERLINE® ACCESS PN IP67 

Der PROFINET-Switch mit vielfältigen Managementfunktionen verbindet bis zu 8 Netzwerk-Teilnehmer über M12D-kodierte Anschlüsse. Dank seiner Schutzart IP 67 kann der Switch direkt im Feld, an oder in der Maschine, installiert werden und ermöglicht somit eine durchgängige Ethernet-Vernetzung.

 

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
ETHERLINE ACCESS PN08M12    


ETHERLINE® ACCESS U IP67    

Der schnell einsatzfähige Unmanaged Switch verbindet bis zu 8 Netzwerk-Teilnehmer über M12D-kodierte Anschlüsse. Dank seiner Schutzart IP 67 kann der Switch direkt im Feld, an oder in der Maschine, installiert werden und ermöglicht somit eine durchgängige Ethernet-Vernetzung.

 

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
ETHERLINE ACCESS U08M12    

Neuheiten Frühjahr 2022


ETHERLINE® Cat. 6A FD FC

Die Ethernet-Leitung mit AWG26-Leiterquerschnitt ist Ihr perfekter Begleiter für die Datenkommunikation bei kurzer Übertragungsstrecke.
Sie ist dank „Fast-Connect“-Aufbau schnell zu konfektionieren und hochflexibel in Schleppketten einsetzbar. Wählen Sie zwischen einem PVC- oder PUR-Außenmantel, abhängig von den Umgebungsbedingungen in Ihrer Anlage.

 

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
ETHERLINE Cat. 6A P FD FC    
ETHERLINE Cat. 6A Y FD FC    


Farbclips für ETHERLINE® Patchcords

Ordnung im Schaltschrank ist das A und O. Gerade bei Switches mit vertieften Buchsen und hoher Portdichte können RJ45-Steckverbinder oft nur schwer gegriffen werden. Abhilfe dafür schaffen unsere Clips, mit denen die Rastnase des Steckverbinders verlängert wird. Sie dienen zudem zur Farbkennzeichnung von ansonsten gleichfarbigen Leitungen und sind für alle RJ45-Patchkabel von LAPP geeignet.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
IE-AC-RJ45-CCBG    
IE-AC-RJ45-CCBK    
IE-AC-RJ45-CCBU    
IE-AC-RJ45-CCGN    


SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Passgenauer Sitz durch länglichen Schlitz! Mit diesem Mehrfachdichteinsatz führen Sie dank des Längsschnitts bis zu vier konfektionierte Datenleitungen problemlos durch Ihre Kabelverschraubung ein. Je nach Variante verfügt der Einsatz über eine unterschiedliche Anzahl von optimal abdichtenden Vorbohrungen mit einem definierten Klemmbereich.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINTOP DIX-M 32111 GESCHLITZT    
SKINTOP DIX-M 32185 GESCHLITZT    
SKINTOP DIX-M 40490 GESCHLITZT    
SKINTOP DIX-M 32380 GESCHLITZT