zum e-Shop

Lagerung, Transport, Verarbeitung - unsere smarten Transport- und Logistiklösungen

LAPP-logistikl%C3%B6sungen-sommer-neu-2020

Erleben Sie unsere smarten und innovativen Logistiklösungen: Vom mobilen, nutzerfreundlichen Einzeladerwagen, welcher den Transport von bis zu 18 Einzeladerspulen ermöglicht bis hin zum SpinOff, mit dem Sie Ihre Kabeltrommeln nahezu mühelos direkt zum Einsatzort befördern. Durch Umlegen des Wagens kann die Leitung direkt von der Kabeltrommel abgewickelt und einfach abgelängt werden. Wenn´s mal größer und sperriger wird, haben wir den Trommelwagen neu im Angebot. Dieser ermöglicht die Lagerung von bis zu 8 Kabeltrommeln–aufgeräumt, übersichtlich und sicher. Direkt an Ihrem Arbeitsplatz immer griffbereit.

Neuheiten Sommer 2021

 

TRONIC Modul Einzeladerwagen Climber

Ganz egal wohin: Die 6 Hartgummi-Räder des Einzeladerwagens ermöglichen das leichte und sichere Überwinden von Treppen sowie anderer Barrieren. Dem Einzelader-Transport zum Einsatzort steht also nichts mehr im Weg! Der auf jeder Baustelle gern gesehene Wagen kann bis zu 6 TRONIC Module, d.h. bis zu 12 Einzeladern, aufnehmen, abwickeln und übersichtlich lagern.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
85001639 TRONIC MODUL EINZELADERWAGEN CLIMBER    

Neuheiten Sommer 2020

 

TRONIC Einzeladerwagen S 12

Der mobile, nutzerfreundliche Einzeladerwagen ist die optimale 3in1-Lösung für Lagerung, Transport und Verarbeitung von 12 bis 18 Einzeladerspulen. Ihr Arbeitsplatz wird aufgeräumter, übersichtlicher und damit sicherer sein als zuvor. Die direkte Materialentnahme am Einsatzort ermöglicht eine schnelle und effiziente Weiterverarbeitung der Einzeladern.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
85001628 EINZELADERWAGEN S12    

 

SpinOff

Schnell mal eine schwere Kabeltrommel mitgenommen – mit dem SpinOff geht das! Mit dieser Transportlösung befördern Sie Ihre Kabeltrommeln nahezu mühelos direkt zum Einsatzort. Durch Umlegen des Wagens kann die Leitung direkt von der Kabeltrommel abgewickelt und einfach abgelängt werden. Der leere SpinOff lässt sich einklappen und platzsparend verstauen.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
85008066 SPINOFF    

 

Trommelwagen

Der Trommelwagen eignet sich zum Transport und zur Lagerung von bis zu 8 Kabeltrommeln der Größen L040-L050 und bietet dadurch folgende Vorteile: Die Laufwege verringern sich, das Ablängen der Leitungen fällt durch die bremsbaren Spulenachsen deutlich leichter und der Arbeitsplatz ist aufgeräumter, übersichtlicher und damit sicherer.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
85001631 TROMMELWAGEN