zum e-Shop

Verbindungslösungen für höchste Hygienestandards

Flaschenabfuell 0378C

Unsere Produkte sind eigens für die hohen Ansprüche in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie hergestellt. Unser Portfolio bietet Ihnen dabei Kabel und Leitungen, Kabelverschraubungen und Systemlösungen für die hohen Anforderungen in der Lebensmittelindustrie. In unserem firmeneigenen Testzentrum, werden unsere Produkte geprüft und weiterentwickelt. So können wir Ihnen zuverlässige Verbindungslösungen bieten. Auch für extreme Bedingungen. 

 

FLEXIMARK® Kabeletikett detektierbar

Verstecken spielen ist nicht! Das temperatur- und ölbeständige Thermotransferdrucketikett eignet sich für anspruchsvolle Umgebungen wie den F&B-Bereich oder Lebensmittelverpackungsanlagen, wo gefordert wird, dass Etiketten detektierbar sein müssen. Es ist konform mit
FDA 21 CFR - GRAS und unterstützt Sie bei der Umsetzung des HACCP-Hygienekonzepts.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
Cablelabel detectable 60x10 BU    
Cablelabel detectable 75x15 BU    
Cablelabel detectable 75x25 BU    
Cablelabel detect.Dia 20x30 BU    
83260203 Farbband FTI-HX 105-300 BK    
83260204 Farbband FTI-HX 53-300 BK    
83260264 FTI-X-CO-110X300-WH