zum e-Shop

Maschinen- und Anlagenbau

MuAnlagenbau D 150dpi 23-04-2020

LEITUNGEN UND ZUBEHÖR FÜR MASCHINEN- UND ANLAGEN: EIN PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL

Der Blick in eine moderne Fabrik offenbart den Wandel: Roboter bestimmen das Bild, beim Handling von Teilen, beim Schweißen, Schneiden und Verschrauben. Fahrerlose Transportsysteme ziehen wie von Geisterhand bewegt stoisch ihre Bahn. Alles fein aufeinander abgestimmt, akribisch geplant. In so einer Umgebung muss auch die kleinste Komponente mit höchster Zuverlässigkeit funktionieren. Denn auch ein nur kurzzeitig ausgefallenes Teil stört den Ablauf, sorgt für Verschwendung von Zeit und Ressourcen.

Die robuste Auslegung aller LAPP Komponenten steuert dem Ausfallrisiko gezielt entgegen. Als Ihr Partner für leistungsstarke, effiziente, zuverlässige und innovative Lösungen rund um die Kabeltechnologie im Maschinenbau tragen wir unseren Teil für Zuverlässigkeit „Made in Germany“ bei. Mit Speziallösungen für unterschiedliche Branchen und mit hoher Kompetenz rund um Robotics, Automatisierungstechnik, Lebensmittelindustrie und Nutzfahrzeuge.

Neuheiten Sommer 2022


SKINTOP® MS-M 32x1,5 PLUS

Alles wie immer und doch anders: Sie möchten dem M32-Anschlussgewinde treu bleiben und doch Leitungen mit einem größeren Durchmesser durch Ihre Kabelverschraubung einführen? Dank des erweiterten Klemmbereichs unserer M32-Kabelverschraubung auf M40-Größe (19 – 28,0 mm) ist das nun ganz leicht möglich. Profitieren Sie von diesem PLUS!

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINTOP MS-M 32x1,5 PLUS    


SKINTOP® BS-SC-M METALL / SKINTOP® BSR-SC-M METALL

Den Bogen überspannen – nicht mit unserer Kabelverschraubung mit Biegeschutzspirale aus Edelstahl. Die Kabelverschraubung schützt die bewegte Leitung am Anschlussgehäuse vor übermäßigen Biegungen oder gar einem Abknicken. Zusätzlich kontaktiert die integrierte EMV-Kontaktfeder großflächig das Abschirmgeflecht.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINTOP BS-SC-M METALL M12X1,5    
SKINTOP BS-SC-M METALL M16X1,5    
SKINTOP BSR-SC-M METALL M12X1,5    
SKINTOP BSR-SC-M METALL M16X1,5    

Neuheiten Frühjahr 2022


Bleifreie Serie für SKINDICHT®

Ob Blindstopfen, Reduzierung, Erweiterung, Adapter oder Gegenmutter – auch das Zubehör für Kabelverschraubungen muss langfristig komplett ohne die Zugabe von Blei hergestellt werden. So will es die RoHS-Richtlinie. Mit unseren bleifreien Produkten sind Sie schon jetzt auf der sicheren Seite. Keine Sorge, die Produkteigenschaften verändern sich durch den Verzicht von Blei nicht!

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
52103100LF SKINDICHT BL-M 12x1,5    
SKINDICHT BL-M 6kt. 12x1,5 +O-RING    
SKINDICHT MR-M 16x1,5/12x1,5    
52101965LF SKINDICHT MR-M 6kt. 16x1,5/12x1,5+O-RING    
52104450LF SKINDICHT ME-M 12x1,5/16x1,5    
52104490LF SKINDICHT MA-PG/M 7/12x1,5 HOCH    
SKINDICHT SM-PE-M 12x1,5 GEGENMU.KRALLE    


EPIC® POWER M12L

Modernste Entwicklungs- und Konstruktionsmethoden vereint auf kleinstem Raum: Der äußerst kleine und leistungsstarke M12 mit L-Kodierung verhindert Fehlstecken, ist PROFINET-konform sowie
UL-zertifiziert. Mit M12L gelingt die Sensor/Aktor-Verkabelung wie auch die Energieversorgung von kleineren DC-Motoren, z.B. in fahrerlosen Transportsystemen.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
EPIC POWER M12L A4 4+FE 1,5 (1)    
EPIC POWER M12L G4 4+FE 1,5 (1)    
EPIC POWER M12L D6 4+FE 1,5 6,5-10,5 (1)    
EPIC POWER M12L F6 4+FE 1,5 6,5-10,5 (1)    


ÖLFLEX® DC GRID

Darf es auch bei Ihnen schon Gleichstrom sein? Falls ja, werden Sie mit dieser flexiblen und doch erdverlegbaren Leitung Gebäude oder Industrieanlagen unbeschwert anschließen. Die Aderkennzeichnung ist nach aktuell gültiger Norm DIN EN 60445 erfolgt.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
ÖLFLEX DC GRID 100 4G1,5    
ÖLFLEX DC GRID 100 4G2,5    
ÖLFLEX DC GRID 100 4G4    
ÖLFLEX DC GRID 100 4G6    
ÖLFLEX DC GRID 100 4G10    


ÖLFLEX® 127 HSLH

Sie benötigen eine halogenfreie, preisgünstige Steuerleitung mit hoch klassifiziertem Brandverhalten nach BauPVO/CPR, die zudem flexibel und somit leicht zu verlegen ist? Dann sollte Ihnen diese ÖLFLEX®-Leitung mit Cca-Klasse den Tag versüßen! Sie dient universell zur Verkabelung von Gebäuden und Industrieanlagen und hält dabei die gesetzlichen Brandschutzanforderungen ein.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
ÖLFLEX 127 HSLH 2X0,75    
ÖLFLEX 127 HSLH 3G0,75    
ÖLFLEX 127 HSLH 5G0,75    
ÖLFLEX 127 HSLH 7G0,75    
ÖLFLEX 127 HSLH 12G0,75    


EPIC® ULTRA H-A 3

Ultraklein sind die EMV-Produkte unserer überarbeiteten Produktfamilie EPIC® ULTRA H-A 3. Die bestehenden Gehäuse sowie die gänzlich neuen Gehäusebauformen EGS, TGV, TSV und TGHV bieten mehr Raum im Inneren und nehmen gleichzeitig weniger Raum in Ihrer Anwendung ein. Die Gehäusevielfalt ist riesig. Umso mehr sind es die Anwendungsgebiete.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
EPIC ULTRA H-A 3 TGV 5-9 BRUSH    
EPIC ULTRA H-A 3 TGHV 6-13 BRUSH    
EPIC ULTRA H-A 3 EGS M20    
EPIC ULTRA H-A 3 TSV 5-9 BRUSH    


EPIC® H-A 3

Mit der überarbeiteten Produktfamilie EPIC® H-A 3 haben wir die Bedeutung von „äußerst kompakt“ noch einmal verstärkt. Die bestehenden Metall-Gehäuse sowie die gänzlich neuen Gehäusebauformen MTG, MTS, MAG, MAGS, MAGSV, MAGD und MTGVB bieten mehr Raum im Inneren und nehmen gleichzeitig weniger Raum in Ihrer Anwendung ein. Die Gehäusevielfalt ist riesig. Umso mehr sind es die Anwendungsgebiete.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
EPIC H-A 3 MTGV M20 KPL. TUELLENGEH.    
H-A 3 MTS M20 KPL. TUELLENGEHAEUSE    
EPIC H-A 3 MAG ANBAUGEHAEUSE    
EPIC H-A 3 MAGS ANBAUGEHAEUSE    
H-A 3 MAGSV M20 KPL. SOCKELGEHAEUSE    
H-A 3 MTGVB M20 KPL. KUPPLUNGSGEHAEUSE    
EPIC H-A 3 MAGD