ÖLFLEX® HEAT 125 SC Einzelader

Das Multitalent unter den Aderleitungen

Die ÖLFLEX® HEAT 125 SC Einzelader verfügt nicht nur über einen breiten Anwendungstemperatur-

bereich, sondern erfüllt auch höchste Brandschutzanforderungen durch ihre zertifizierte hohe Flammwidrigkeit sowie geringe Toxizität im Brandfall.

 

Die ÖLFLEX® HEAT 125 SC ist besonders geeignet für den Einsatz in sehr hohen Umgebungstemperaturen sowie bei erhöhten Brandschutzanforderungen. Der Temperaturbereich der Leitung reicht bei fester Verlegung von -55°C bis +125°C, für kurze Zeiträume kann sie sogar Temperaturen von bis zu +145°C widerstehen. Im Fall eines Brandes garantiert die Aderleitung Sicherheit in Bereichen, in denen sich viele Personen aufhalten, indem sie die Brandfortleitung sowie die Rauchgasdichte und deren Toxizität minimiert. Diese Eigenschaften tragen auch dazu bei, Brandfolgeschäden an Gebäuden und Betriebsmitteln durch toxische Säurebildung zu reduzieren.

Die nach Norm geprüften und VDE-gekennzeichneten Leitungen können so in unterschiedlichen Branchen wie bspw. dem Generatoren- und Transformatorenbau, dem E-Motorenbau, der Energie- und Klimatechnik sowie der Kunststoffverarbeitung eingesetzt werden. Auch für den maritimen Einsatz ist die ÖLFLEX® HEAT 125 SC durch den Germanischen Lloyd zertifiziert.

 

Um für all diese Anwendungsbereiche das optimale Material zu bieten, wird bei der Produktion auf ein elektronenstrahlvernetztes Polymer gesetzt. Vorteile sind verbesserte mechanische Kennwerte sowie die Erhöhung der Wärmeformstabilität und Flammwidrigkeit.

 

Die ÖLFLEX® HEAT 125 SC ersetzt zwei Produkte aus dem bisherigen Sortiment; sie deckt nämlich alle Eigenschaften der bisherigen ÖLFLEX® HEAT 145 SC und der X05Z-K/X07Z-K 110°C ab.


Das Datenblatt finden Sie auch im Online-Katalog

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Dauerhaft einsetzbar bis +125°C
  • Gemäß EN 50525-3-41 (H05Z-K, H07Z-K)
  • VDE-getestet und -gekennzeichnet
  • Elektronenstrahlenvernetzte Isolation
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Kein Brandfortleitung (IEC 60332-3-24/25)
  • Geringe Rauchgasdichte
  • Germanischer Lloyd-Zertifikat