ÖLFLEX® HEAT 650 SC

Heiße Ware für bis zu +650°C

Die ÖLFLEX® HEAT 650 SC ergänzt das Produktprogramm der Einzeladern für erweiterte Umgebungstemperaturen und bietet den Kunden nun eine Lösung bis zu 650°C Dauertemperatur statt wie bisher nur 400°C. Dies ist möglich durch die Nickellitze als Leiter und Temperatur-beständiger Glasseide als Isolierung.

Mit der dauerhaften Temperaturbelastbarkeit von bis zu +650°C ist sie als Einzelader bestens für Heizmodule, Elektrowärmegeräte, Wärmeschränke, Öfen, Elektroherde, Nachtstromspeicheröfen oder auch für Hütten- und Stahlwerke, Gießereien oder die Glas- und Keramikverarbeitende Industrie geeignet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Dauerhaft einsetzbar bis +650°C
  • Nickellitze als Leiter
  • Erhältlich von 0,5mm² bis 50mm²
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig

Hier finden Sie das Produkt in unserem e-shop

ÖLFLEX® HEAT 650 SC