ÖLFLEX® VFD 2XL (with Signal)

Zuwachs bei den Leitungen für die Antriebstechnik

Mit der ÖLFLEX® VFD 2XL und der ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal bekommt das Portfolio von Lapp an Leitungen für die Antriebstechnik gleich doppelt Zuwachs. Die Motoranschlussleitungen für Frequenzumrichter verschiedener Hersteller waren bisher nur auf dem nordamerikanischen Markt erhältlich. Nun gibt es die Leitungen mit CE-Kennzeichnung auch in Europa für Kunden, die Maschinen in die USA exportieren.

Die ÖLFLEX® VFD 2XL ist dabei für den nordamerikanischen Markt nach UL TC-ER sowohl für 600V als auch für 2kV zugelassen und das sogar mit dünnen Wandstärken, wie sie sonst für 600V üblich sind. Sie ist dank der speziellen XLPE-Isolation die erste Leitung, welche die beiden wichtigen UL TC-ER Ratings in sich vereint. Zudem bildet sie als „Flexible Motor Supply Type“ zusätzlich die 1000V Spannungsklasse ab. Somit können Sie ein und dieselbe Leitung für Anwendungen unterschiedlichster Art einsetzen und ersparen sich dadurch die Lagerung mehrerer verschiedener Leitungstypen.

Insbesondere für Anwendungen, in denen der Platz knapp und die Packungsdichte hoch ist, ist die Leitung geeignet, da sie ganz besonders dünn ist. Außerdem besteht die Isolierung der Adern aus vernetztem Polyethylen. So fällt die Dielektrizitätskonstante durch die Vernetzung niedriger aus und auch mögliche Ableitströme sind dadurch geringer. Auch die Schirmung ist aufwändig, denn normalerweise besteht diese nur aus einem Geflecht. Doch hier kommt noch eine Abschirmfolie hinzu, wodurch das Störpotenzial der Leitung erheblich reduziert wird. Der bei ÖLFLEX®-Leitungen bewährte Außenmantel aus thermoplastischem Elastomer ist nicht nur flammwidrig, sondern auch öl-und UV-beständig.

Es gibt auch eine weitere Variante der ÖLFLEX® VFD 2XL mit einem Aderpaar für die elektrische Bremse oder einen Temperaturfühler - zu erkennen ist diese am Namenszusatz „with Signal“.

Die Eigenschaften und Vorteile auf einen Blick:

• Kapazitätsarme VFD-Leitungen

• UV- und ölbeständig

• flammwidrig

• Mit/ohne Steuerpaar für Bremse oder Temperaturfühler

• Phtalate-freier TPE Mantel; XLPE Isolierung

• 600V und 2000V UL TC-ER Listing, zusätzlich 1000V Flexible Motor Supply Listing

 

Weitere Informationen: