SKINTOP® CUBE MULTI

Erhöhte Effizienz durch Geltechnik

 

Vom Fahrradsattel in den Schaltschrank. Die neue Mehrfachkabeleinführung SKINTOP® CUBE MULTI erreicht eine besonders hohe Packungsdichte sowie optimale Zugentlastung am gesamten Kabelbündel. Zusätzlich ermöglicht sie eine sehr kabelschonende Montage. Erreicht werden diese Vorteile durch den Einsatz eines hochfesten Gels, wie man es bisher aus Sportgeräten oder der Medizintechnik kennt. Bekannte Beispiele, wie solche Gels bisher eingesetzt wurden sind Gelpolster in Fahrradsätteln oder Einlegesohlen. Durch das elastische Gel wird das Kabel einfach durchgeschoben. Die Haftreibung am Kabelmantel hält es dann sicher an Ort und Stelle.

 

Die elastische Geltechnologie am Dichtelement schafft große, variable Klemmbereiche. Da in diesem Fall keine einzelnen Einsätze herausgenommen werden müssen, um die Kabel zu installieren, fallen bei der Installation mehrere Arbeitsschritte weg, die Effizienz erhöht sich. Schließlich erlaubt das Material es auch, mehr Leitungen durch das System zu führen als mit den herkömmlichen Methoden möglich. Die erhöhte Packungsdichte sorgt für einen weiteren Effizienzschub, denn Gehäuse können in Zukunft kleiner ausfallen.

 

Einsatzbereich:
Die SKINTOP® CUBE MULTI kommt überall dort zum Einsatz, wo Kabel und Leitungen ohne Stecker und Druckluftschläuche sicher in ein Gehäuse eingeführt werden. Sie dient zur Installation nicht konfektionierter Kabel und Leitungen sowie Medienschläuche im Steuerungs-, Schaltschrank- und Apparatebau sowie in der Automatisierungstechnik. Bei Verpackungsmaschinen beispielsweise müssen zahlreiche Pneumatik- und elektrische Leitungen schnell auf engstem Raum verlegt und durchgeführt werden. Systeme mit hoher Packungsdichte sind eine hervorragende Lösung für diese Problemstellung.

Dabei kann die SKINTOP® CUBE MULTI sowohl in Standardkonfigurationen als auch in individuell auf Kundenbedürfnisse zugeschnittenen Anordnungen geliefert werden.

 

Die Eigenschaften/Vorteile auf einen Blick:

 

  • Hohe Packungsdichte sowie optimale Zugentlastung durch innovative Geltechnologie
  • Kabelschonende Montage
  • Reduzierter Installationsaufwand
  • Große, variable Klemmbereiche
  • Erhöhte Packungsdichte
  • Für einen Temperaturbereich von -30°C bis +100°C
  • Öl-, fett-, UV- und Ozonbeständig
  • Schutzart IP 65 / IP 66
  • Brandverhalten UL 94V-2 (selbstverlöschend)

 

Alle Produktinformationen und technischen Details finden Sie auch in unserem Onlinekatalog/e-shop.