SKINTOP® CUBE: Schneller und einfacher

 

Kabelmehrfacheinführungen gibt es einige auf dem Markt. Lapp ist es nun gelungen, das Grundprinzip einer Kabelmehrfacheinführung noch einfacher, schneller und sicherer zu machen.


Das von den Lapp-Spezialisten entwickelte, SKINTOP® CUBE Kabelmehrfacheinführungssystem besteht lediglich aus einem SKINTOP® CUBE FRAME (Rahmen) und einzelnen SKINTOP® CUBE MODULEN (Einsteck-Dichtmodulen).


Diese CUBE-MODULE werden kinderleicht am bereits konfektionierten Kabel befestigt. CUBE´s einfach auf das Kabel aufstecken und in den Rahmen einklicken – fertig. Dabei ist das Kabel perfekt fixiert, gegen Vibrationen gesichert, zugentlastet und nach IP 64 abgedichtet.


Das einfachste Prinzip, Kabel mit vorkonfektionierten Steckern schnell, sicher und übersichtlich in einen Schaltschrank einzuführen. Und dies alles ohne Spezialwerkzeuge, Dicht- oder Gleitmittel.


Lapp hat damit das System von Kabelmehrfacheinführungen revolutioniert. Die patentierten Einsteck-Dichtmodule mit variablem Klemmbereich gibt es in 4 Größen: 4 bis 6 mm, 6 bis 9mm, 9 bis 12 mm sowie 12 bis 16 mm. Die passenden, glasfaserverstärkten Rahmen aus Polyamid sind in zwei Größen für 16- oder 24-polige Steckverbinderausschnitte lieferbar. Damit können bis zu 10 vorkonfektionierte Kabel auf kleinstem Raum übersichtlich montiert werden.


Ihre Vorteile

 

  • Weniger Teile durch variable Klemmbereiche, dadurch minimierter Lageraufwand.
  • Bei Wartungs- und Servicearbeiten bleibt der Rahmen fest am Gehäuse montiert.
  • Einfache und schnelle Montage sowie Demontage der konfektionierten Kabel.
  • Einsteck-Dichtmodule können einzeln entnommen werden.
  • Die Einsteck-Dichtmodule können bei einer Kabelkonfektion gleich mit eingeplant werden. Das spart zusätzlich Zeit und Geld.
  • SKINTOP® CUBE ist beständig gegen Öle, Fette, UV-Strahlen und Ozon.

 

Und mit der praktischen SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX erhalten Sie eine Grundausstattung schön geordnet in der SORTIMO® T-BOXX - kleine Verpackungseinheit und große Vielfalt!

 

Technische Details zum SKINTOP® CUBE finden Sie auch im OnlineKatalog/e-shop