SKINTOP® MULTI
Das einfache Kabelmanagement für alle
SKINTOP® MULTI bringt Ordnung in Ihr Kabelmanagement. Insbesondere bei Anwendungen, in denen viele Kabel auf engstem Raum eingeführt werden müssen, sind die SKINTOP®-Mehrfacheinführungs-Systeme die beste Wahl. Bei der SKINTOP® MULTI Serie handelt es sich um ein Durchführungssystem zur Installation nicht konfektionierter Kabel.
Es ist überall dort geeignet, wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in Gehäuse eigeführt werden müssen. Durch die kompakte Bauweise wird die Anordnung am Schaltschrank für eine Vielzahl an Kabel, Leitungen und Hydraulikschläuchen ermöglicht. Diese lassen sich einfach, schnell, flexibel und sicher durchführen. Das System bietet in allen Versionen große Klemmbereiche von 4 mm, bei Bedarf auch mit AS-I-BUS Einführungen (Version 2), und setzt Dank der elastischen Geltechnologie mit innovativer Membrantechnik neue Maßstäbe in der Welt der Mehrfacheinführungen.
SKINTOP® MULTI deckt über 90% aller Anforderungen bei der Kabeleinführung ab und ist somit die ideale Lösung, wenn es darum geht Kabel sicher und einfach ein- und durchzuführen.
Die Eigenschaften und Vorteile auf einen Blick:
- Schutzart IP 68
- UL zertifiziert nach UL 508A (Version 1+2, weitere Versionen aktuell in Prüfung)
- Brandverhalten nach UL94 V-2
- 4mm Klemmbereiche je Durchführung
- Integrierte Dichtung zum Kabel & Gehäuse (unverlierbar)
- Optimale Zugentlastung am gesamten Kabelbündel
- Fehlerreduzierung durch eindeutige Markierung der Durchführungspunkte
- Öl-, UV- und ozonbeständig
- Halogenfrei
Weitere Informationen:
- Hier finden Sie das Produkt in unserem e-shop
- Datenblatt