UNITRONIC® ROBUST S/A FD

Hochflexible, halogenfreie Sensor/Aktor Leitung - beständig gegen eine Vielzahl von chemischen Medien

Das Spektrum von Sensorleitungen reicht von einfachen Anwendungen im Trockenbereich über Einsatzgebiete mit erhöhter mechanischer Beanspruchung bis hin zu anspruchsvollen Anwendungen mit Schmier- und Reinigungsmitteln oder hygienesensiblen Bereichen. UNITRONIC® ROBUST S/A FD ist ideal für den Einsatz in der Medizintechnik, chemischen Industrie und Kompostier- und Kläranlagen. Leistungsstark im Kontakt mit heißem Wasser, sowie wasserlöslichen Reinigern, eignet sich die Leitung mit ihrem Mantelmaterial besonders für die Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln. Durch einen speziellen Kabelaufbau weist UNITRONIC® ROBUST S/A FD eine hervorragende Performance im dauerbewegten Einsatz sowie in Roboterapplikationen (360°/m) auf. Die Leitung ist somit ein Allroundtalent der Verkabelung in der Automatisierungstechnik.

Die Eigenschaften und Vorteile auf einen Blick:

  • Gute chemische Beständigkeit gegenüber esterbasierten Hydraulikflüssigkeiten
  • Ozon-, UV- und witterungsbeständig
  • Torsionsbeständig: 360°/m
  • ECOLAB-zertifizierte Beständigkeit gegenüber Desinfektions- und Reinigungsmitteln aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
  • Erhöhte Belastung im dauerbewegten Einsatz in der Schleppkette (FD-Serie)
  • Erweiterter Temperaturbereich: -50°C bis +90°C

Weitere Informationen: