Automatisierung

Zuverlässige Komplettlösungen von LAPP

IDC BUEHNE

Wie kann der Transformationsprozess erfolgreich gelingen? Und wie kann die Verbindungstechnik die hohen Anforderungen des Industrial Internet of Things (IIoT) erfüllen? Transparente Prozesse und Abläufe erfordern eine hohe Anzahl an Sensoren; zudem müssen Kabel, Steckverbindungen und aktive Netzwerktechnik in der industriellen Umgebung jederzeit zuverlässig Daten übertragen – auch bei extremen Temperaturen, unter thermischen, chemischen und mechanischen Belastungen oder in bewegten Anwendungen. Dabei ist die Qualität entscheidend: Ein ausgefallenes Kabel, das zu einem Produktionsstillstand führt, verursacht enorme Kosten. Verbindungslösungen, die für anspruchsvolle Einsatzbedingungen entwickelt wurden, bieten hingegen größtmögliche Sicherheit.

Für Ihren Bedarf die richtige Lösung

Industrielle Kommunikation aus einer Hand: LAPP bietet Komplettlösungen für Fabriken, Maschinen und Anlagen mit Komponenten, die optimal aufeinander abgestimmt und besonders widerstandsfähig sind. Für Sie als Kunde bedeutet unser Komplettangebot nicht nur eine enorme Effizienzsteigerung in Beschaffung und Logistik, sondern auch die Sicherheit, dass Ihre Anwendungen jederzeit zuverlässig funktionieren. 

Unsere starken Marken für Ihre Industriehalle

Produkt Beschreibung
UNITRONIC® BUS Die hochwertigen UNITRONIC® Datenleitungen und Feldbuskomponenten bieten für alle Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau die zukunftsweisende Lösung. Von der Übertragung einfacher Steuersignale, über Sensor/Aktor-Verdrahtung bis zu komplexen Netzwerkstrukturen mit Bussystemen: Wir haben für nahezu jeden Einsatz eine verlässliche Verkabelungs- und Anschlusslösung.
 ETHERLINE® Ethernet-basierte Bussysteme spielen eine immer wichtigere Rolle. LAPP hat eine breite Palette an Kabeln von Cat.5 bis Cat.7A mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Gbit/s entwickelt.
 EPIC® Data Finden Sie für jedes Bussystem den passenden Steckverbinder.
HITRONIC®

 

HITRONIC® bietet Ihnen die LWL-Lösung mit allen Fasertypen. Diese sind sowohl für industrielle Anwendungen als auch für Infrastrukturverkabelung geeignet.

 

Testen Sie Ihr Wissen mit dem LAPP e-Training

IDC e-Learning

Nehmen Sie jetzt an unseren e-Trainings rund um das Thema industrielle Datenkommunikation teil und behalten Sie den Überblick zu Themen wie Automatisierung, Ethernet und Feldbus!