zum e-Shop

Breitbandausbau

Termingerechte Baustellenbelieferungen, eine verlässliche Qualität und  Sofortbedarfe für Notfälle – das sind die typischen Wünsche eines jeden Tiefbauunternehmens. Unsere Kunden verlegen oft Glasfaserkabel über große Reichweiten hinweg. Dabei versuchen Sie Leistungsverluste zu umgehen. Für einen zukunftssicheren Breitbandausbau.

Mit den LAPP Glasfaserkabel gelingt die schnelle und verlässliche Übertragung großer Datenmengen. Die Daten werden als Lichtsignale übertragen. Und das: kupferfrei, störungsfrei und abhörgeschützt. Selbst elektromagnetische Strahlungen beeinträchtigen die Übertragung nicht.

Jetzt unverbindliches Angebot einholen.

Breitbandausbau zugeschnitten

Wir wissen, der Breitbandausbau steht noch am Anfang und jedes Ihrer Projekte hat eigene Herausforderungen. Seien Sie versichert: Wir bei LAPP stehen in den Startlöchern. Gemeinsam gehen wir die Herausforderungen an und entwickeln individuelle Lösungen, die zu Ihrem Bedarf passen. Unsere Experten beraten Sie gerne.

Dabei sind wir vorbereitet. Die Glasfaserkabel liegen für Sie in einer Reihe von standardmäßigen Längen auf Lager.

Sie benötigen spezielle Fasern oder Längen? Wir bei LAPP können Ihre Wunschlänge in kürzester Zeit herstellen, testen und Ihnen österreichweit liefern.

 

Ihre Vorteile im Überblick

•      Hohe Verfügbarkeit ab Lager deutschlandweit
•      Lieferung auf mietfreien Vollholztrommeln auf Transportgestell
•      Kundenindividuelle Kennzeichnungsvarianten: Optimale Zuordnung und diebstahlgesichert auf Ihrer Baustelle
•      Rahmenverträge mit individuellen Abrufzyklen: Einmal bestellen – bedarfsgesteuert abrufen
•      Wir bieten alle gewünschten Faserstandards, ob aus Europa oder Asien

 

Wir begleiten Ihre Infrastruktur-Projekte mit unserem End-to-End-Management und stehen Ihnen von Anfang bis Ende mit zur Seite. Unser Projekt-Team verfügt über umfassende Erfahrung bei Netzinfrastruktur-Projekten und hilft Ihnen, diese erfolgreich durchzuführen. Profitieren Sie von unseren individuell zugeschnittenen Lösungen für die Prozessoptimierung!

Wir bieten alle gewünschten Faserstandards. Diese fertigen wir an unseren Standorten in Europa oder Asien. Zudem entwickeln wir individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

Unsere Glasfaserkabel überzeugen durch höchste Faserqualität, damit große Datenmengen schnell ans Ziel kommen. Das größte Risiko für Breitband- und 5G-Netzwerke sind Störungen und Ausfälle. Um diese zu verhindern, sind unsere Leitungen metallfrei und störungsfrei – selbst elektromagnetische Strahlungen beeinträchtigen die Datenübertragung nicht. Und weil häufig sensible Daten unterwegs sind, sind unsere Leitungen auch abhörgeschützt.

Die Basis für die digitale Infrastruktur sind leistungsstarke Glasfaserkabel. Deshalb bieten wir Ihnen ein breites Portfolio an Lichtwellenleitern in höchster Qualität für die schnelle und sichere Übertragung großer Datenmengen. PVC-Erdkabel mit Kupferleitern finden Sie ebenfalls bei LAPP. Dazu gibt es die passenden Stecker und SKINTOP® Kabelverschraubungen für einen sicheren Sitz im Handumdrehen. Und mit unseren FLEXIMARK® Kennzeichnungssystemen erhalten Sie widerstandsfähige Beschriftungslösungen, die auch nach Jahren noch einwandfrei lesbar sind.

Für uns gehen Funk und Kabel Hand in Hand: Nur mit einem flächendeckenden Breitbandnetz kann 5G Realität werden. Denn bis zum Funkmast fließen die Daten weiterhin durch Glasfaserkabel. Diese haben somit einen großen Anteil an der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des 5G-Netzes.

 

Lassen Sie sich unverbindlich von unseren LAPP-Experten beraten

Für Ihr Angebot kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter projektvertrieb.lat(at)lappaustria.at.

Mit LAPP Glasfaserkabel sind Sie auf der sicheren Seite. Sie erhalten alles, was Sie für den Tiefbau benötigen: aus einer Hand und in gewohnter LAPP-Qualität.

 

A-D(ZN)2Y FttH Microkabel

Bezeichnung: A-D(ZN)2Y / 4Y LWL-Microkabel mit biegeoptimierter Faser nach G.657A1 als Hausanschlusskabel, mit zentralem Bündelelement und nichtmetallischer Zugentlastung für die Verwendung in Microrohren in 10/6 und 7/4 Ausführung.

Produktübersicht:

Normbezeichnung Zugkraft N AD (mm)
A-D(ZN)2Y 2 E9 / 125  80-100 2,6
A-D(ZN)2Y 4 E9 / 125  80-100 2,6
A-D(ZN)2Y 6 E9 / 125  80-100 2,6
A-D(ZN)2Y 12 E9 / 125  80-100 2,6
A-D(ZN)2Y 24 E9 / 125  80-100 3,0
A-D(ZN)2Y 12 E9 / 125 100-300 3,9
A-D(ZN)2Y 24 E9 / 125 100-300 4,0

Weitere Konstruktionen und Abmessungen auf Anfrage. Kundenindividuelle Bedruckung möglich.

 

A-DQ(ZN)2Y Minikabel

Bezeichnung: A-DQ(ZN)2Y LWL-Außenkabel mit verseilten Bündeladern, metallfreie Zugentlastung und halogenfreier Außenmantel und kompakten Abmessungen.  

Produktübersicht:

Normbezeichnung Zugkraft N AD (mm)
A-DQ(ZN)2Y 1x12 E9 / 125 1000-2000 5-6
A-DQ(ZN)2Y 2x12 E9 / 125 1000-2000 5-6
A-DQ(ZN)2Y 4x12 E9 / 125 1000-2000 5-6
A-DQ(ZN)2Y 6x12 E9 / 125 1000-2000 5-6
A-DQ(ZN)2Y 8x12 E9 / 125 1500-3000 6-7
A-DQ(ZN)2Y 12x12 E9 / 125 1500-3000 7-9
A-DQ(ZN)2Y 16x12 E9 / 125 1500-3000 8-10
A-DQ(ZN)2Y 24x12 E9 / 125 1500-3000 9-11

Weitere Konstruktionen und Abmessungen auf Anfrage. Kundenindividuelle Bedruckung möglich.

 

A-DQ(ZN)B2Y Standard-Außenkabel

Bezeichnung: A-DQ(ZN)B2Y LWL-Außenkabel mit verseilten Bündeladern, metallfreie Zugentlastung mit bedingtem Nagetierschutz, längs-und querwasserdicht, robuster und halogenfreier Außenmantel.

Produktübersicht:

Normbezeichnung Zugkraft N AD (mm)
A-DQ(ZN)B2Y 1x12 E9 / 125 3000-6700 8-10
A-DQ(ZN)B2Y 2x12 E9 / 125 3000-6700 8-10
A-DQ(ZN)B2Y 4x12 E9 / 125 3000-6700 8-10
A-DQ(ZN)B2Y 6x12 E9 / 125 3000-6700 9-11
A-DQ(ZN)B2Y 8x12 E9 / 125 3000-6700 10-12
A-DQ(ZN)B2Y 12x12 E9 / 125 3000-6700 13-15
A-DQ(ZN)B2Y 16x12 E9 / 125 3000-6700 14-16
A-DQ(ZN)B2Y 24x12 E9 / 125 3000-6700 17-20

Weitere Konstruktionen und Abmessungen auf Anfrage. Kundenindividuelle Bedruckung möglich.

Darüber hinaus bieten wir für Erdverlegungen auch A-DQ(ZN)2YSR2Y (Glasfaserkabel mit Stahlwellenmantel) an.
Glasfaserkabel mit 200µm-Fasern sowie kundenindividuelle Bedruckung und Farbcodierung nach DIN-VDE 0888-3 und TIA 598(Bellcore) gehören zu unserem Sortiment.