Warum LAPP Produkte für die E-Mobilität?
Wir bieten verschiedene Kabelformen an, darunter die LAPP Helix, ein selbstaufräumendes Schnell-Ladekabel, das nach dem Ladevorgang automatisch seine ursprüngliche Form annimmt. Die Ladestecker gibt es in den Ausführungen DESIGN und HEAVY DUTY, wobei die robuste HEAVY DUTY Linie für besonders beanspruchende Anwendungen im öffentlichen Bereich ideal ist. Das Mode 2 Ladekabel für das Laden an Haushalts- oder Industriesteckdosen bietet dem E-Autofahrer die Flexibilität, sein Auto an einer gewöhnlichen Steckdose zu laden, falls sich keine Ladesäule in seiner Nähe befindet.
Zusätzlich zur genannten Schutzklasse IP55 bietet LAPP eine zusätzliche Längswasserdichtigkeit in der neuen Design Line Variante, selbst wenn die Schutzkappe nicht genutzt wird. Dabei können Sie und wir aufgrund In-House-Entwicklung und Produktion innerhalb der Lapp Gruppe auf eine zuverlässige Lieferkette bauen.
Die für das LAPP HELIX Kabel benötigte Materialmenge ist nur halb so groß wie bei einem Spiralkabeltyp. Darüber hinaus ist das Kabel rund 40 Prozent leichter. Die Kunden profitieren zudem von einem einfacheren Handling und einer Platzersparnis von bis zu 60 Prozent, was mehr Fläche im Kofferraum bedeutet.
Ladekabel von LAPP sind halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig und für den Einsatz bei Temperaturen von -30°C bis +50°C geeignet.