Einzeladersysteme zum Kennenlernpreis

DE big picture single core systems 1500 x 750

Im Zeitraum vom 01. November bis zum 20. Dezember 2020 erhalten Sie unsere Einzeladersysteme zum Vorteilspreis. Die perfekte Lösung zur Lagerung, zum Transport und zur Verarbeitung von Einzeladern. Jetzt Aktionsprodukte kaufen und 5 bis 10% Rabatt sichern.

Es kann schnell passieren, dass am Arbeitsplatz Einzelkartons nicht aufgeräumt werden. Diese liegen dann im Weg und es besteht die Gefahr, dass Sie oder Ihre Kollegen darüber stolpern. Die Arbeitssicherheit ist dann nicht mehr im vollen Umfang gewährleistet.
Wenn Sie danach für die Installation die Einzelader aus dem Karton abziehen entsteht zwangsläufig eine Spirale. Hier muss man aufpassen, sonst entsteht ein Knick oder Drall, den Sie entweder rückgängig machen oder abschneiden müssen.

Durch die Aufhängung im Einzeladerwagen oder im TRONIC Modul lassen sich Einzeladern einfach auf- und abwickeln sowie transportieren. Die Einzelader liegt sauber im Kabelkanal.
Mit unseren Modulen für Einzeladern sind die Einzeladern geschützt und aufgeräumt. Hängen Sie die Module auf die Stange des Einzeladerwagens oder legen Sie diese auf den Werkstattwagen. Viele Kunden platzieren die Module auch auf dem Schaltschrank. So sind die Einzeladern immer aufgeräumt und Ihre Arbeitsfläche ist frei.

In einem TRONIC Modul sind immer zwei TRONIC Einzeladerboxen enthalten. Diese können mit unseren passenden Einzelader-Überlängen befüllt werden. Somit erleichtert das System das Handling und die Lagerung von Einzeladern.

Einzeladerlösungen von LAPP

Für die LAPP-Einzeladerringe stehen Ihnen zwei Grundsysteme zur Verfügung: TRONIC Box oder TRONIC Modul mit jeweils verschiedenen Wagen und Einzelader-Kapazitäten.

10% Rabatt auf TRONIC Einzeladerlösungen*

85001632

Die TRONIC Einzeladerbox ist die perfekte Lösung zur Lagerung, zum Transport und zur Verarbeitung von Einzeladern. Die TRONIC Einzeladerbox wird in der Regel in Verbindung mit einem passenden Einzeladerwagen eingesetzt.

Kapazität: 1 Einzelader

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)

Passende Einzeladerwagen inklusive Boxen:

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)

TRONIC Modul Lösungen

85001625

Das TRONIC Modul besteht aus zwei TRONIC Einzeladerboxen, welche durch ein Gestell miteinander verbunden sind. Die TRONIC Module sind aufgrund des Gestells auch stapelbar und erleichtern das Ablängen. Zudem sind sie mit den Einzeladerwagen 6 x 2 und
18 x 2 kompatibel.

Kapazität: 2 Einzeladern

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)

Passende Einzeladerwagen inklusive Boxen:

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)

5% auf Einzelader-Überlängen für TRONIC Module*

Um den Arbeitsaufwand zu reduzieren, bieten wir Ihnen Einzelader-Überlängen an, die perfekt auf unsere TRONIC Lösungen abgestimmt sind. Dadurch können die Boxen optimal genutzt werden und müssen nicht ständig neu bestückt werden.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)

 

*Aktionsbedingungen: Jeder Kunde erhält im Zeitraum vom 01. November bis 20. Dezember 10% Rabatt auf die oben aufgeführten TRONIC Einzeladerlösungen sowie 5% auf die oben aufgeführten Einzelader-Überlängen. Der Rabatt gilt nicht für bereits getätigte Einkäufe sowie umgetauschte Artikel und ist nicht mit anderen Rabatten oder Gutscheinen kombinierbar. Die LAPP Austria GmbH behält sich vor, die Aktion vorzeitig zu beenden. Es gelten unsere allgemeinen AGB.