Kabelschutz- und Führungssysteme bei LAPP bestehen aus einem Schutzschlauch, einer Schlauchverschraubung und entsprechendem Zubehör. Sie schützen Kabel und Leitungen perfekt vor Staub, Nässe, mechanischen, thermischen oder chemischen Einwirkungen. Unsere flexiblen Schutzschläuche werden aus Kunststoff, verzinktem Stahl, Edelstahl oder einer Kombination der Materialien gefertigt. Das Portfolio beinhaltet zudem parallel-gewellte Schutzschläuche, Schutzschläuche in großen Abmessungen oder wiederverschließbare Schutzschläuche, Schläuche mit flüssigkeitsdichtem Mantel sowie Kabelschutzschlauchsysteme für besondere Anwendungen z. B. im F&B-Bereich oder der E-Mobilität. Die Werkzeuge und das Zubehör erlauben ein einfaches und schnelles Montieren.
Was sind Kabelschutz- und Führungssysteme?
Ein Kabelschutz- und Führungssystem bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kabel und Leitungen zusätzlich zu schützen und sie sicher zu führen.
Wir bei LAPP verstehen darunter flexible Kabelschutzschläuche.
Dieser Ratgeber informiert Sie folglich über Schutzschläuche und entsprechendes Zubehör für Einsatzmöglichkeiten gemäß DIN EN IEC 61386-23 (VDE 0605-23:2021-12): Flexible Elektroinstallationsrohrsysteme. Bei unseren Produkten rund um den Kabelschutz sind keine Pneumatik- oder Hydraulikschläuche vertreten.
Hinweis:
Kabelschutz- und Kabelführungssysteme für automatisierte Anwendungen in Form von konfektionierten Schleppketten bieten wir Ihnen unter dem Produktnamen SILVYN® CHAIN an.
Welche Arten von Kabelschutzschlauchsystemen gibt es bei LAPP?
Kabelschutzschlauchsysteme aus Kunststoff
Kabelschutzschlauchsysteme parallel-gewellt
Kabelschutzschlauchsysteme aus Metall
Kabelschutzschlauchsysteme aus Metall mit Mantel
Kabelschutzschlauchsysteme für besondere Anwendungen
Werkzeuge und Zubehör
Aus welchen Komponenten besteht ein Kabelschutzschlauchsystem?
Ein Schutzschlauchsystem besteht aus:
- einem Schutzschlauch
- einer Schutzschlauch-Verschraubung sowie
- passendem Schutzschlauch-Zubehör
Gute Gründe für ein Kabelschutzschlauchsystem
In welche Fällen sind Schutzschläuche unverzichtbar und welche Funktionen übernehmen sie im Detail?
Funktion 1: Kabel und Leitungen schützen
- zuverlässigen Schutz vor Staub, Feuchtigkeit, Nässe und UV-Strahlen,
- mechanischen Schutz vor scharfen Kanten, Reibung, Abrieb oder auch Schweißfunken,
- thermischen Schutz vor den Einwirkungen von extremer Hitze durch z. B. Flammen oder flüssiges Metall bzw. Schutz vor sehr kalten Temperaturen,
- chemischen Schutz vor Stoffen wie sie in Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln, Schmiermitteln, Ölen, Benzin u. v. m. vorkommen,
- Schutz vor elektromagnetischen Störungen.
Funktion 2: Kabel und Leitungen bündeln, führen und somit aufräumen
Die darin verpackten Leitungen und Kabelbündel werden präzise entlang ihrer Verlegung geführt. Dies sorgt für mehr Ordnung rund um die Anwendung. Sorgfältig verräumte Leitungen sehen nicht nur besser aus, sie erhöhen zudem die Arbeitssicherheit, indem Stolperfallen reduziert werden.
Ein Schutzschlauchsystem bietet für Ihre Kabel und Leitungen erhöhte Formstabilität, Abriebfestigkeit, Schlagfestigkeit, Zugentlastung, Flexibilität sowie Abdichtung.
Wussten Sie, dass es preislich vorteilhafter sein kann, ein weniger teures Kabel zu kaufen und es stattdessen durch einen Schutzschlauch zu schützen, anstatt direkt auf ein teureres und stabileres Kabel zu setzen?
Wo kommen Schutzschläuche zum Einsatz?
Der zusätzliche Kabelschutz ist für vielzählige industrielle Bereiche sehr bedeutend (z. B. Maschinen- und Anlagenbau, Werkzeugmaschinenbau, Automobilindustrie, Erneuerbare Energien, Getränke- und Lebensmittelindustrie), wird aber ebenso in öffentlichen Gebäuden, im Schiffsbau, im Schienenverkehr und in vielen Anwendungen im Freien gefordert und eingesetzt.
Je nach Applikation werden Schutzschläuche und Schlauchverschraubungen aus Kunststoff oder Metall oder einer Kombination beider Materialien gefertigt.
Im Grunde können sämtliche Leitungsarten durch einen Schutzschlauch geschützt werden, immer dort, wo aufgrund externer Einflüsse ein zusätzlicher Schutz notwendig wird.
Einfache Schutzschläuche eignen sich für die feste Verlegung; flexible Schutzschläuche hingegen auch für dynamische Einsätze.
Auf der Suche nach dem idealen Schutzschlauch
Je nach Anwendung sollte ein Kabelschutz unterschiedliche Eigenschaften erfüllen. Nicht jeder Schutzschlauch eignet sich auch für bewegte Anwendungen, ist außen- und erdverlegbar, flüssigkeitsdicht oder nachträglich montierbar.
- Sollte er hitzebeständig gegenüber den Einwirkungen von Flammen, heißen Spänen, flüssigem Metall sein?
- Sollte er UV-beständig für den Einsatz im Freien sein?
- Sollte er halogenfrei sein, um die normativen Anforderungen in öffentlichen Gebäuden oder Schienenfahrzeugen zu erfüllen?
- Sollte er ölbeständig sein, um in öligen Umgebungen eingesetzt werden zu können?
- Sollte er flammhemmende Eigenschaften besitzen und selbstverlöschend, um festgelegte Brandschutzauflagen zu erfüllen?
- Sollte er korrosionsbeständig sein, damit eine häufige Produktreinigung oder eine Verwendung unter Wasser ermöglicht wird?
- Sollte er elektromagnetisch verträglich sein, d.h. Schutz vor elektromagnetischen Strahlungen bieten und die Aussendung solcher minimieren?
- Sollte er geschlitzt oder teilbar sein, um nachträglich in bestehende Anwendungen integriert werden zu können?
- Sollte er hochflexibel für den Einsatz in Schleppketten sein?
- Sollte er antistatisch wirken, um z. B. in explosionsgefährdeten Bereichen eine statische Auf- bzw. Entladung zu verhindern, die zu einer gefährlichen Funkenbildung führen könnte? Sollte er bestimmte Zertifizierungen tragen (z. B. UL, VDE)?
So gehen Sie vor, um bei LAPP das perfekte Schlauchsystem zu finden
Stellen Sie sich dazu folgende Fragen:
Anwendungsgebiet:
- innen
- außen
- ggf. in besonders rauen Anwendungen
Temperaturbereich:
- Raumtemperatur
- heiß
- kalt
Flexibilität:
- statischer Einsatz
- flexibler Einsatz
Befüllungsgrad:
Für den flexiblen Einsatz sollten Sie auf einen maximalen Befüllungsgrad von 60 - 65 % des Innendurchmessers achten. Sprich, die Leitung sollte weniger als zwei Drittel des Raumes einnehmen.
Installation:
- verfügbarer Platz
- benötigter Innen-/Außendurchmesser
Material:
- PVC, Polyamid
- Metall
- Kombination
Zulassung:
- UL, CSA
- VDE
- DNV
- EHEDG
- DIN EN 45554
- ATEX
- Gewindeart M, PG oder NPT
- Material
- IP-Schutzart
- Zugentlastung
3. Wählen Sie im Anschluss das Zubehör, welches Sie für die Installation benötigen.
Setzen Sie für den Rundumschutz von Kabeln und Leitungen auf LAPP
Für so ziemlich jede Anforderung haben wir das passende Produkt in unserem Portfolio. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung, setzen Sie auf unser Know-how und erfreuen Sie sich an der Qualität unserer Produkte.