Logistik
Auf die zeitnahe Versorgung unserer Kunden in aller Welt ist Verlass. Denn LAPP verfügt über ein engmaschiges Netz an Hightech-Logistikzentren, in denen die Kundenzufriedenheit vom Band läuft.

Hochleistungslogistik setzt Hochleistungstechnik voraus.
State-of-the-Art-Informations- und Kommunikationstechnologien bilden das Rückgrat unserer Logistik. Alles ist online miteinander verbunden: Die telefonische Auftragsannahme mit den Logistikzentren, die Logistikzentren mit den Lägern, die Läger mit unseren 17 Produktionsstandorten weltweit. Wenn ein Kunde nach seiner Bestellung den Hörer auflegt, ist der Auslieferungsprozess bereits im Gang. Und noch am selben Tag erhält er sämtliche Versanddetails.
Aufwand und Kosten mit C-Teile Management Systemen sparen
Sie können Ihre Prozesskosten erheblich reduzieren, indem Sie die arbeitsintensive Beschaffung von Kleinteilen, den so genannten C-Teilen, einfach auslagern. Obwohl auf C-Teile meist nur ein Einkaufsvolumen von 20% entfällt, verschlingen sie in vielen Bereichen der Materialwirtschaft rund 80% des Arbeitsaufwandes und der Personalkosten.